ADC32RF52
- 14 ビット、デュアル・チャネル 1.5GSPS ADC
- ノイズ・スペクトル密度:
- NSD = -153dBFS/Hz (AVG なし)
- NSD = -156dBFS/Hz (2x AVG)
- NSD = -159dBFS/Hz (4x AVG)
- シングル・コア (非インターリーブ) ADC アーキテクチャ
- アパーチャ・ジッタ:50fs
- 低いクローズイン残留位相ノイズ:
- -133dBc/Hz (10kHz オフセット時)
- スペクトラム性能 (f IN = 900MHz、-4dBFS 時):
- 2 倍の内部平均化
- SNR:66.8dBFS
- SFDR HD2、3:74dBc
- SFDR の最大スプリアス:90dBFS
- 入力フルスケール:1.0/1.1Vpp (1/1.8dBm)
- コード・エラー・レート (CER):10 -15
- フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.6GHz
- JESD204B シリアル・データ・インターフェイス
- 最大レーン速度:13Gbps
- サブクラス 1 の確定的レイテンシをサポート
- デジタル・ダウンコンバータ
- ADC チャネルごとに最大 4 つの DDC
- 複雑な出力:4 倍、16 倍~128 倍のデシメーション (間引き)
- 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
- 高速周波数ホッピング:1us 未満
- 消費電力:1.8W/チャネル (2x AVG)
- 電源:1.8V、1.2V
ADC32RF52 は、シングル・コアの 14 ビット、1.5GSPS、デュアル・チャネル A/D コンバータ (ADC) であり、最大 2 GHz の入力周波数での RF サンプリングをサポートします。このデザインは、信号対雑音比 (SNR) を最大化し、-153dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を実現します。追加の内蔵 ADC をオンチップ信号平均化と共に使用すると、ノイズ密度は -156dBFS/Hz (2x AVG) および -159dBFS/Hz (4x AVG) に向上します。
各 ADC チャネルは、位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートする 48 ビット NCO を使用する、クワッド・バンドのデジタル・ダウンコンバータ (DDC) に接続できます。NCO 周波数制御に GPIO ピンを使用すると、1µs 未満で周波数ホッピングを実現できます。
ADC32RF52 は、サブクラス 1 の確定的レイテンシを持つ JESD204B シリアル・データ・インターフェイスをサポートし、最大 13Gbps のデータ・レートを使用します。
電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、1.5Gsps で 1.4W/ch の消費電力を実現し、低サンプリング・レートで電力スケーリングを実現します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC32RF52 デュアル・チャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング・データ・コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 1月 14日 |
| Analog Design Journal | 高速コンバータ内でナイキスト ホールに近 いサンプリング | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 5月 23日 | |
| Analog Design Journal | 高速轉換器奈奎斯特(Nyquist)孔周圍取樣 | PDF | HTML | 2025年 5月 23日 | |||
| Analog Design Journal | 고속 컨버터의 나이퀴스트 홀 주변 샘플 링 | PDF | HTML | 2025年 5月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | Comparing Active vs. Passive High-Speed/RF A/D Converter Front Ends | PDF | HTML | 2025年 3月 28日 | |||
| アプリケーション・ノート | Evaluating High-Speed, RF ADC Converter Front-end Architectures | PDF | HTML | 2025年 3月 26日 | |||
| Analog Design Journal | 試験 / 測定アプリケーションにおける RF サンプリング データ コンバータの高速周波数ホッピングに関する考察 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 | |
| アプリケーション・ノート | Improve SFDR Using Calibration in High-Speed ADCs | PDF | HTML | 2023年 6月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC32RF55EVM — ADC32RF55 低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFNP (RTD) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。