AFE4403
- パルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) および心拍モニタ・アプリケーション向け完全統合型 AFE:
- 送信:
- デュアル LED ドライバ (H ブリッジまたは共通アノード) を内蔵
- 第 3 の LED を追加することで、最適化された SPO2、HRM、多波長 HRM をサポート
- 最大 110dB のダイナミック・レンジ
- LED 電流:
- 8 ビットの電流分解能で 100mA までプログラム可能
- 30µA + 平均 LED 電流
- LED のオン時間をプログラム可能
- 独立した LED2 と LED1 の電流リファレンス
- 高ダイナミック・レンジの受信チャネル:
- 2 の補数形式の 22 ビット出力
- 最大 105dB のダイナミック・レンジ
- 低消費電力:650µA 未満
- 動的パワー・ダウン・モードにより、電流を 300µA に低減
- 非常に広い範囲の信号振幅に適用可能:
- プログラム可能な総ゲイン:10kΩ~4MΩ
- デジタル的な環境光の推定および差分処理機能を内蔵
- 外部クロックまたは水晶振動子による柔軟なクロッキング:
- パルス周波数:62.5~2000SPS
- 柔軟なパルス・シーケンシングおよびタイミング制御
- 入力クロック範囲:4MHz (最小値)~60MHz (最大値)
- 内蔵の異常診断機能:
- フォトダイオードと LED の開放 / 短絡検出
- 供給電圧:
- Rx = 2.0V~3.6V
- Tx = 3.0V~5.25V
- パッケージ:小型の DSBGA-36 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm)
- 仕様温度範囲:0℃–20℃~70℃
AFE4403 は、パルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) アプリケーションに理想的な完全統合型アナログ・フロント・エンド (AFE) です。本デバイスは、A/D コンバータ (ADC) を内蔵した低ノイズ・レシーバ・チャネル、LED 送信部、センサと LED フォルト検出のための診断部で構成されます。本デバイスは、設定の自由度が非常に高いタイミング・コントローラです。この柔軟性のおかげで、本デバイスのタイミング特性を完全に制御できます。クロック要件を緩和し、AFE4403 に低ジッタのクロックを供給するため、外付け水晶振動子で動作するオシレータも内蔵しています。このデバイスは、SPI™ インターフェイスを使用して外部マイクロコントローラまたはホスト・プロセッサとの通信を実施します。
本デバイスは、小型の DSBGA-36 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm) にパッケージ化された完璧な AFE ソリューションであり、–20℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFE4403 心拍モニタおよび低コスト・パルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け超小型、統合型アナログ・フロント・エンド データシート (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 7月 1日 | |
| ホワイト・ペーパー | Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications.. | 2020年 10月 28日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications... | 2020年 10月 28日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications | 2020年 10月 26日 | ||||
| 技術記事 | Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors | PDF | HTML | 2019年 6月 25日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Design an SpO2 and OHRM System Using AFE4403 | 2015年 3月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE4403EVM — AFE4403 心拍モニタとパルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け統合型 AFE の評価基板
The AFE4403EVM is intended for evaluating the AFE4403 device. The fully integrated AFE is ideally suited for Pulse Oximeter and Heart rate monitoring applications and consists of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The AFE4403 has (...)
SLAC677 — AFE4403EVM Firmware Source v2.3
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バイオセンシング AFE
- AFE4403 — 心拍モニタと低コスト パルス オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け、超小型、統合型アナログ フロント エンド (AFE)
ハードウェア開発
評価ボード
- AFE4403EVM — AFE4403 心拍モニタとパルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け統合型 AFE の評価基板
SLAC672 — AFE4403EVM GUI v2.2
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バイオセンシング AFE
- AFE4403 — 心拍モニタと低コスト パルス オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け、超小型、統合型アナログ フロント エンド (AFE)
ハードウェア開発
評価ボード
- AFE4403EVM — AFE4403 心拍モニタとパルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け統合型 AFE の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00311 — 小型化パルス・オキシメータ、リファレンス・デザイン
TIDA-00301 — 小型化された光学心拍リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。