ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE バイオセンシング AFE

AFE4960

アクティブ

呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、2 チャネル ECG (心電計) アナログ フロント エンド

製品詳細

Applications ECG patch, EEG, Pace detection, Patient monitoring, Respiration, Sleep study monitor Number of input channels 2 Resolution (Bits) 22 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications ECG patch, EEG, Pace detection, Patient monitoring, Respiration, Sleep study monitor Number of input channels 2 Resolution (Bits) 22 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YBG) 36 5.76 mm² 2.4 x 2.4
  • ECG および呼吸インピーダンス測定をサポート。2 チャネル ECG または 1 チャネル ECG + 1 チャネル呼吸として構成可能
  • IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 および IEC 60601-2-27:2011(R)2016 準拠システムで使用可能
  • 222µA/チャネル (2 チャネル ECG として動作時)
  • 心拍パルス検出機能を 1 チャネルに内蔵
  • 3 リード ECG をサポート (2 つ以上の AFE を並列動作させることで 5 リード以上に拡張可能)
  • ECG 信号チェーン:
    • 1 チャネル ECG 収集 (最大 2.048kHz)
    • 2 チャネル ECG 収集 (最大 1.36kHz/チャネル)
    • 3 番目の電極を使って生体バイアスを設定するための RLD 出力
    • INA ゲインを 2~12 にプログラム可能
    • 1GΩ を超える入力インピーダンス、100dB を超える CMRR
    • 入力ノイズ (0.5~150Hz):13µVpp (INA ゲイン 3)、5µVpp (INA ゲイン 12)
    • 370Hz のアンチエイリアス・ローパス・フィルタを内蔵
    • 連続リード・オン / オフ検出モード
    • リード・インピーダンス測定モード
  • Bio-Z 信号チェーン:
    • 生体インピーダンス測定 (励起周波数 30kHz~100kHz)
    • 方形波または正弦波による励起
    • 呼吸インピーダンス測定:45mΩ-pp のノイズ (ベースライン・インピーダンス 2kΩ)
  • 2 チャネル ECG チャネル:
    • 第 2 の ECG チャネルとして構成可能な Bio-Z レシーバ
  • 外部クロックおよび内部発振器モード
  • サンプル深度 128、24 ビット・ワードの FIFO
  • SPITM、I2C インターフェイス:ピンで選択可能
  • 2.6mm × 2.6mm の DSBGA、0.4mm ピッチ
  • 供給電圧:Rx:1.7~1.9 V, IO:1.7~1.9 V
  • ECG および呼吸インピーダンス測定をサポート。2 チャネル ECG または 1 チャネル ECG + 1 チャネル呼吸として構成可能
  • IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 および IEC 60601-2-27:2011(R)2016 準拠システムで使用可能
  • 222µA/チャネル (2 チャネル ECG として動作時)
  • 心拍パルス検出機能を 1 チャネルに内蔵
  • 3 リード ECG をサポート (2 つ以上の AFE を並列動作させることで 5 リード以上に拡張可能)
  • ECG 信号チェーン:
    • 1 チャネル ECG 収集 (最大 2.048kHz)
    • 2 チャネル ECG 収集 (最大 1.36kHz/チャネル)
    • 3 番目の電極を使って生体バイアスを設定するための RLD 出力
    • INA ゲインを 2~12 にプログラム可能
    • 1GΩ を超える入力インピーダンス、100dB を超える CMRR
    • 入力ノイズ (0.5~150Hz):13µVpp (INA ゲイン 3)、5µVpp (INA ゲイン 12)
    • 370Hz のアンチエイリアス・ローパス・フィルタを内蔵
    • 連続リード・オン / オフ検出モード
    • リード・インピーダンス測定モード
  • Bio-Z 信号チェーン:
    • 生体インピーダンス測定 (励起周波数 30kHz~100kHz)
    • 方形波または正弦波による励起
    • 呼吸インピーダンス測定:45mΩ-pp のノイズ (ベースライン・インピーダンス 2kΩ)
  • 2 チャネル ECG チャネル:
    • 第 2 の ECG チャネルとして構成可能な Bio-Z レシーバ
  • 外部クロックおよび内部発振器モード
  • サンプル深度 128、24 ビット・ワードの FIFO
  • SPITM、I2C インターフェイス:ピンで選択可能
  • 2.6mm × 2.6mm の DSBGA、0.4mm ピッチ
  • 供給電圧:Rx:1.7~1.9 V, IO:1.7~1.9 V

AFE4960 は、2 チャネルの ECG レシーバとして、または、1 チャネルの ECG レシーバと 1 つの呼吸インピーダンス・チャネルとして構成できます。AFE 信号チェーンは最大 4 つの電極と柔軟に接続できます。右脚駆動 (RLD) アンプの出力を使ってボディ・バイアスを設定できます。本 AFE は、リード・オン / オフ検出用の DC リード・バイアスと、リード・インピーダンス測定用の AC リード・バイアスを備えています。1 個のチャネルは、ペースメーカーのパルス検出をサポートしています。

すべての信号チェーン出力は、適切に定義された時間間隔で 1 つの ADC によって変換され、24 ビット・ワードとして 128 サンプルの FIFO に保存されます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使って読み出すことができます。

AFE4960 は、3 リード ECG システムを実現するための完全統合型ソリューションです。並列構成の 2 つの AFE の同期動作を使って 5 リードの ECG を実現できます。

AFE4960 は、2 チャネルの ECG レシーバとして、または、1 チャネルの ECG レシーバと 1 つの呼吸インピーダンス・チャネルとして構成できます。AFE 信号チェーンは最大 4 つの電極と柔軟に接続できます。右脚駆動 (RLD) アンプの出力を使ってボディ・バイアスを設定できます。本 AFE は、リード・オン / オフ検出用の DC リード・バイアスと、リード・インピーダンス測定用の AC リード・バイアスを備えています。1 個のチャネルは、ペースメーカーのパルス検出をサポートしています。

すべての信号チェーン出力は、適切に定義された時間間隔で 1 つの ADC によって変換され、24 ビット・ワードとして 128 サンプルの FIFO に保存されます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使って読み出すことができます。

AFE4960 は、3 リード ECG システムを実現するための完全統合型ソリューションです。並列構成の 2 つの AFE の同期動作を使って 5 リードの ECG を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AFE4960P アクティブ 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、ECG (心電計) と PPG (脈波) 向けの 2 チャネル AFE (アナログ フロント エンド) Similar design with integrated photoplethysmography (PPG) analog front end.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE4960 2 チャネル ECG、呼吸および心拍パルス検出アナログ・フロント・エンド (AFE)、医療用ウェアラブル向け データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 5月 11日
設計ガイド BLE を使用して ECG、呼吸、ペース、体温を監視する医療用ウェ アラブル パッチのリファレンス デザイン PDF | HTML 2024年 11月 19日
アプリケーション概要 Wearable EEG (Electroencephalography) (Rev. B) PDF | HTML 2023年 10月 30日
アプリケーション概要 Remote Patient Monitoring PDF | HTML 2022年 11月 30日
アプリケーション概要 ECG Signal Acquisition on Wearables PDF | HTML 2022年 11月 15日
アプリケーション概要 Analog Front End for 3-Lead and 5-Lead ECG (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE4960EVM — AFE4960 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、2 チャネル、ECG (心電計) AFE (アナログ フロント エンド) の評価基板

AFE4960 評価基板 (EVM) は、心電計 (ECG) と生体インピーダンス信号の同期型信号取得をサポートする AFE4960 バイオセンシング アナログ フロント エンド (AFE) を評価するためのプラットフォームです。

AFE4960 は、2 チャネルの ECG レシーバとして構成すること、または 1 チャネルの ECG レシーバおよび 1 個の呼吸インピーダンス チャネルとして構成することができます。AFE 信号チェーンは、フレキシブルな方法で、最大 4 個の電極に接続できます。右脚駆動 (right-leg drive、RLD、人間の右足に取り付ける電極向け) (...)

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010270 — Bluetooth® Low Energy を使用する継続的なバイタルサイン監視に適したバイオセンシング パッチのリファレンス デザイン

このバイオセンシング パッチのリファレンス デザインは、心電図 (ECG)、心拍数、呼吸数、ペース パルス、体温、動作などのバイタル サインの継続的な監視に使用できる TI の最新製品を評価するためのプラットフォームを実現します。このデザインは、高精度の単極 ECG 信号取得に AFE4960 を使用し、体温の監視に TMP119 を使用しています。測定データは、CC2674R10 経由でスマートフォンや医療用モニタ システムなどのリモート端末に転送され、リアルタイムで表示されます。オンボードの LED (発光ダイオード) を使用して、リードオフ (電極が外れている)、低電力、 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ