ソフトウェア開発
サポート・ソフトウェア
このバイオセンシング パッチのリファレンス デザインは、心電図 (ECG)、心拍数、呼吸数、ペース パルス、体温、動作などのバイタル サインの継続的な監視に使用できる TI の最新製品を評価するためのプラットフォームを実現します。このデザインは、高精度の単極 ECG 信号取得に AFE4960 を使用し、体温の監視に TMP119 を使用しています。測定データは、CC2674R10 経由でスマートフォンや医療用モニタ システムなどのリモート端末に転送され、リアルタイムで表示されます。オンボードの LED (発光ダイオード) を使用して、リードオフ (電極が外れている)、低電力、Bluetooth® Low Energy (LE) 接続などシステムのステータスを表示できます。このデザインは、2 個の CR2032 電池 (3V 入力) または 1 個の AAA (単 4) 電池 (1.5V 入力) で動作し、14 日間の動作寿命を実現します。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。