TIDA-010260
4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン
TIDA-010260
概要
4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザインは、クロッキング ソリューションと電源ソリューションを搭載したフル RF サンプリング トランシーバを組み込んでいます。このデザインでは、すべて SEP 特性の TI デバイスと宇宙認定取得済みの受動部品が VITA-57 フォーム ファクタ内に搭載されています。
特長
- 4T5R RF サンプリング、宇宙グレード トランシーバ
- プログラマブル NCO によりフレキシブルな RF 帯域を促進
- 高速サンプリング クロック向けオンボード クロッキング ソリューション
- 最大 1GHz の BW に対応するフレキシブルな設計
- L、S、X 帯域動作用に構成済み
- 低ノイズの宇宙グレード電源ソリューションを内蔵
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS73801-SEP — 耐放射線特性、プラスチック パッケージ封止、2.2V ~ 20V 入力、1A、調整可能な LDO レギュレータ
データシート:
PDF
DC/DC converters
TPS7H4010-SEP — 耐放射線特性、プラスチック パッケージ封止、3.5V ~ 32V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ
DC/DC converters
TPS7H4003-SEP — 宇宙用強化プラスチック パッケージ封止、耐放射線特性、3V ~ 7V、18A、同期整流降圧コンバータ
クロック ジッタ クリーナ
LMK04832-SEP — 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック ジッタ クリーナ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 4T5R 宇宙グレード統合トランシーバ、リファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/12/03 |