AFE7953
- データシート全体のご請求
- デュアル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
- デュアル RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
- 最大 RF 信号帯域幅:400MHz
- RF 周波数範囲:600MHz~12GHz
- デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
- TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
- RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
- シングルまたはデュアル バンドの DUC と DDC
- TX または RX ごとに 16 個の NCO
- DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
- SerDes データ インターフェイス:
- JESD204B、JESD204C 適合
- 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
- パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
AFE7953 は、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバで、、2 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーン、、2 つの RF レシーバ チェーンを統合しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。
TX 信号パスは、TX チャネルあたり最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル アップ コンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。
各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションにより信号帯域幅を RX チャネルごとに最高 400MHz で最適化できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、AFE7953 2T2R RF サンプリング AFE データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 6月 30日 |
| アプリケーション・ノート | AFE79xx Bringup Using HDL Module Without Microcontroller | PDF | HTML | 2025年 8月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | AFE79XX as a Chirp Signal Generator | PDF | HTML | 2024年 7月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | Debugging AFE7950 for Run Time and Post Bring-Up Failure | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |||
| ユーザー・ガイド | AFE79xx SPI Bringup Guide With Xilinx FPGAs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | AFE79xx as Single Chip Wideband Repeater Solution (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |||
| アプリケーション・ノート | AFE7950 Super-Heterodyne Solution for K-Band | PDF | HTML | 2022年 2月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx | 2020年 7月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE7950EVM — AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板
AFE7950 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。
TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 および AFE7950 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
| FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。