AMC21C12

アクティブ

高速機能分離型ウィンドウコンパレータ(内部参照)

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.28 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Functional Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 570 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 200 Creepage (min) (mm) 1 Clearance (min) (mm) 1
Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.28 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Functional Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 570 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 200 Creepage (min) (mm) 1 Clearance (min) (mm) 1
VSON (DEN) 8 9.45 mm² 3.5 x 2.7
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 可変スレッショルド:
    • ウィンドウ・コンパレータ・モード:±20mV~±300mV
    • 正のコンパレータ・モード:600mV~2.7V
  • スレッショルド電圧調整のリファレンス:100µA、±1%
  • トリップ・スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
  • オプションのラッチ・モードに対応したオープン・ドレイン出力
  • 伝搬遅延:280ns (標準値)
  • 高 CMTI:55V/ns (最小値)
  • 機能的分離:
    • 動作電圧:200VRMS、280VDC
    • 過渡過電圧 (60s):570VRMS、800VDC
  • 沿面距離と空間距離が 1mm の、小型で 0.65mm ピッチのリードレス・パッケージ
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 可変スレッショルド:
    • ウィンドウ・コンパレータ・モード:±20mV~±300mV
    • 正のコンパレータ・モード:600mV~2.7V
  • スレッショルド電圧調整のリファレンス:100µA、±1%
  • トリップ・スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
  • オプションのラッチ・モードに対応したオープン・ドレイン出力
  • 伝搬遅延:280ns (標準値)
  • 高 CMTI:55V/ns (最小値)
  • 機能的分離:
    • 動作電圧:200VRMS、280VDC
    • 過渡過電圧 (60s):570VRMS、800VDC
  • 沿面距離と空間距離が 1mm の、小型で 0.65mm ピッチのリードレス・パッケージ
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃

AMC21C12 は、応答時間が短い絶縁型ウィンドウ・コンパレータです。オープン・ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって、入力回路から電気的に絶縁されています。この絶縁バリアは、最高 200VRMS または 280VDC の動作電圧と、最高 570VRMS または 800VDC の過渡電圧に対応しています。

比較ウィンドウの中心は 0V で、入力電圧の絶対値がトリップ・スレッショルド値を超えると、コンパレータはトリップします。このトリップ・スレッショルド (比較ウィンドウの範囲) は、1 つの外付け抵抗で ±20mV~±300mV の範囲に調整できます。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードのリファレンス電圧は最高 2.7V です。このモードは、電圧電源の監視に特に便利です。

本デバイスのオープン・ドレイン出力はトランスペアレント・モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ・モード (ラッチ入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。

AMC21C12 は 8 ピン、0.65mm ピッチの VSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

AMC21C12 は、応答時間が短い絶縁型ウィンドウ・コンパレータです。オープン・ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって、入力回路から電気的に絶縁されています。この絶縁バリアは、最高 200VRMS または 280VDC の動作電圧と、最高 570VRMS または 800VDC の過渡電圧に対応しています。

比較ウィンドウの中心は 0V で、入力電圧の絶対値がトリップ・スレッショルド値を超えると、コンパレータはトリップします。このトリップ・スレッショルド (比較ウィンドウの範囲) は、1 つの外付け抵抗で ±20mV~±300mV の範囲に調整できます。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードのリファレンス電圧は最高 2.7V です。このモードは、電圧電源の監視に特に便利です。

本デバイスのオープン・ドレイン出力はトランスペアレント・モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ・モード (ラッチ入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。

AMC21C12 は 8 ピン、0.65mm ピッチの VSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC21C12 高速応答、スレッショルドを調節可能でラッチ機能を持つ 機能絶縁型ウィンドウ・コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この評価基板は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC23C12EVM — AMC23C12 高速、強化絶縁型、ウィンドウ コンパレータの評価基板

AMC23C12 評価基板 (EVM) は、ラッチ機能を搭載し、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ コンパレータである AMC23C12 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することを認証済みであり、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DEN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ