AMC23C12

アクティブ

調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.29 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 750 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.29 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 750 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 可変スレッショルド:
    • ウィンドウ コンパレータ モード:±20mV~±300mV
    • 正 (非反転) 入力を使用するコンパレータ モード:600mV~2.7V
  • スレッショルド調整のためのリファレンス電流:100µA、±1%
  • トリップ スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
  • オプションのラッチ モードに対応したオープン ドレイン出力
  • 伝搬遅延:280 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:55V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 可変スレッショルド:
    • ウィンドウ コンパレータ モード:±20mV~±300mV
    • 正 (非反転) 入力を使用するコンパレータ モード:600mV~2.7V
  • スレッショルド調整のためのリファレンス電流:100µA、±1%
  • トリップ スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
  • オプションのラッチ モードに対応したオープン ドレイン出力
  • 伝搬遅延:280 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:55V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃

AMC23C12 は、応答時間が短い絶縁型ウィンドウ コンパレータです。そのオープン ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVRMS の使用電圧に対応しています。

その比較ウィンドウの中心は 0V です。つまり、入力電圧の絶対値がトリップ スレッショルド値を超えると、コンパレータはトリップします。このトリップ スレッショルド (比較ウィンドウの範囲) は、1 つの外付け抵抗で ±20mV~±300mV の範囲に調整できます。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードでのリファレンス電圧は最大 2.7V です。このモードは、電圧電源を監視するのに特に便利です。

本デバイスのオープン ドレイン出力はトランスペアレント モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ モード (ラッチ入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。

AMC23C12 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、–40℃~+125℃の車載用温度範囲全体で動作が規定されています。

AMC23C12 は、応答時間が短い絶縁型ウィンドウ コンパレータです。そのオープン ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVRMS の使用電圧に対応しています。

その比較ウィンドウの中心は 0V です。つまり、入力電圧の絶対値がトリップ スレッショルド値を超えると、コンパレータはトリップします。このトリップ スレッショルド (比較ウィンドウの範囲) は、1 つの外付け抵抗で ±20mV~±300mV の範囲に調整できます。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードでのリファレンス電圧は最大 2.7V です。このモードは、電圧電源を監視するのに特に便利です。

本デバイスのオープン ドレイン出力はトランスペアレント モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ モード (ラッチ入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。

AMC23C12 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、–40℃~+125℃の車載用温度範囲全体で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC23C12 高速応答、強化絶縁型ウィンドウ・コンパレータ、 可変スレッショルドおよびラッチ機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 9日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
証明書 CQC Certificate for AMC13xx: Malaysia 2025年 2月 26日
証明書 CQC Certificate for AMC13xx: Taiwan 2025年 2月 26日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
アプリケーション概要 Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung PDF | HTML 2024年 8月 21日
Analog Design Journal Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben PDF | HTML 2024年 8月 7日
Analog Design Journal 전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용 PDF | HTML 2024年 8月 7日
Analog Design Journal 絶縁型コンパレータを使用して電動モータ ー ドライブの故障を検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 Isolierter Überstromschutzschaltkreis PDF | HTML 2024年 7月 16日
回路設計 절연 과전류 보호 회로 PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション・ノート DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 7月 10日
アプリケーション・ノート Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen PDF | HTML 2024年 7月 8日
アプリケーション概要 AMC3311 を使用して、AMC23C11 に絶縁型センシングとフォルト 検出用の電力供給を行う PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション・ノート EV (電気自動車) の DC 充電アプリケーションにおける電流センシ ングの設計上の考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
回路設計 絶縁型過電流保護回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション概要 AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 5月 31日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
アプリケーション・ノート DC+ Bus Power-Supply Solution Using Bootstrap Charge Pump Technique PDF | HTML 2022年 4月 6日
技術記事 Addressing the growing needs of fault detection in high-power systems PDF | HTML 2022年 4月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この評価基板は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC23C12EVM — AMC23C12 高速、強化絶縁型、ウィンドウ コンパレータの評価基板

AMC23C12 評価基板 (EVM) は、ラッチ機能を搭載し、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ コンパレータである AMC23C12 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することを認証済みであり、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

AMC23C12 PSPICE Model

SBAM500.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

AMC23C12 TINA-TI Reference Design

SBAM478.TSC (11028 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ