この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP1826 アクティブ 2K ビット EEPROM、内蔵 ±0.2°C 温度センサ、1-Wire® プロトコルに対応可能 2-Kbit EEPROM with 1-Wire® interface, wider VCC range (1.7 to 5.5V), and integrated temperature sensor (±0.2°C). Available in smaller QFN package (2.5 × 2.5 mm)
TMP1827 アクティブ 1-Wire® プロトコルに対応可能な統合型 ±0.2°C 温度センサを搭載、SHA-256 認証器と 2K ビット EEPROM SHA-256-Based Authentication IC with 1-Wire® interface, with EEPROM (2-Kbit) and an integrated temperature sensor (±0.2°C or ±0.9°C)

製品詳細

Communication interface SDQ Features 1k-bit EPROM Vin (typ) (V) 3.7 Vin (max) (V) 5.5 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
Communication interface SDQ Features 1k-bit EPROM Vin (typ) (V) 3.7 Vin (max) (V) 5.5 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • ユーザー設定可能な構成データを 1024 ビット One-Time Programmable (OTP) EPROM に保存
  • 工場出荷時設定の固有の 64 ビット ID 番号
  • 基板の配線を削減するシングルワイヤ・インターフェイス
  • ホスト割り込みのオーバーヘッドを低減する同期通信
  • データ・ピンは 15kV IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • スタンバイ電力不要
  • 3 ピン SOT-23 および TO-92 パッケージで供給
  • ユーザー設定可能な構成データを 1024 ビット One-Time Programmable (OTP) EPROM に保存
  • 工場出荷時設定の固有の 64 ビット ID 番号
  • 基板の配線を削減するシングルワイヤ・インターフェイス
  • ホスト割り込みのオーバーヘッドを低減する同期通信
  • データ・ピンは 15kV IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • スタンバイ電力不要
  • 3 ピン SOT-23 および TO-92 パッケージで供給

BQ2022A は、工場出荷時に設定される固有の 48 ビット ID 番号、8 ビットの CRC 生成、8 ビットのファミリ・コード (09h) が書き込まれた 1K ビットのシリアル EPROM です。64 ビットのステータス・レジスタは、書き込み保護とページ・リダイレクトを制御します。

BQ2022A の SDQ™ インターフェイスが必要とするのは 1 点での接続とグランド・リターンのみです。このデータ・ピンは、BQ2022A の唯一の電源ピンでもあります。

小型表面実装パッケージで基板面積を抑え、さらに低コストであるため、バッテリ・パックの構成パラメータ、レコード保持、アセット・トラッキング、製品リビジョン・ステータス、アクセスコード・セキュリティなどのアプリケーションに最適です。

BQ2022A は、工場出荷時に設定される固有の 48 ビット ID 番号、8 ビットの CRC 生成、8 ビットのファミリ・コード (09h) が書き込まれた 1K ビットのシリアル EPROM です。64 ビットのステータス・レジスタは、書き込み保護とページ・リダイレクトを制御します。

BQ2022A の SDQ™ インターフェイスが必要とするのは 1 点での接続とグランド・リターンのみです。このデータ・ピンは、BQ2022A の唯一の電源ピンでもあります。

小型表面実装パッケージで基板面積を抑え、さらに低コストであるため、バッテリ・パックの構成パラメータ、レコード保持、アセット・トラッキング、製品リビジョン・ステータス、アクセスコード・セキュリティなどのアプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2022A 1K ビット・シリアル EPROM、SDQ インターフェイス搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 3月 17日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Battery Authentication and Security Schemes (Rev. A) 2014年 7月 17日
Analog Design Journal Improving Battery Safety, Charging, and Fuel Gauging in Portable Media Apps 2009年 3月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ2022AEVM-001 — BQ2022A 評価モジュール

The bq2022A is a 1 K-bit serial EPROM containing a factory-programmed, unique 48-bit identification number, 8-bit CRC generation, and an 8-bit family code. A 64-bit status register controls write protection and page redirection. The purpose of the evaluation software is to demonstrate the (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLUC141 BQ2022A EVSW Installation File

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian