BQ24250C
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ24250EVM-150 — BQ24250EVM-150 シングル入力、I2C/スタンドアロン・スイッチモード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ評価基板
This EVM enables test and evaluation of the Texas Instruments' bq24250/51/57 devices. The bq2425x series are highly integrated single cell Li-Ion battery chargers targeted for space-limited, portable applications with high capacity batteries. The single cell charger has a single input that (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点