BQ25150

アクティブ

パワー パス、内蔵 LDO、16 ビット ADC 搭載、低静止電流 (IQ)、I2C 制御、500mA、リニア バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 0.5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 0.5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 20 3.96 mm² 1.8 x 2.2
  • 1.25mA~ 500mA の高速充電電流範囲に対応したリニア・バッテリ充電器
    • 0.5% 精度の I 2C プログラム可能なバッテリ・レギュレーション電圧 (3.6V~4.6V の範囲で 10mV 刻み)
    • 終了電流を最小 0.5mA に設定可能
    • 入力耐圧 20V で、標準的な入力電圧動作範囲は 3.4V~5.5V
    • 熱充電プロファイルをプログラム可能、ホット、ウォーム、クール、コールドの各スレッショルドを設定可能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パスの管理
    • 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
    • 高度な I 2C 制御により、ホストは必要に応じてバッテリまたはアダプタを切り離し可能
  • I 2C により負荷スイッチまたは最大 150mA の LDO 出力を設定可能
    • 0.6V~3.7V の範囲で 100mV 刻みでプログラム可能
  • 非常に低い Iddq によりバッテリ駆動時間を延長
    • シップ・モードのバッテリ Iq:10nA
    • システム駆動時 (PMID および VDD がオン) の Iq:400nA
  • 押しボタン 1 つによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット入力
    • システム電源サイクルおよび HW リセットをサポート
  • 16 ビット ADC
    • 充電電流、バッテリ・サーミスタ、バッテリ電圧、入力電圧、システム (PMID) 電圧の監視
    • 汎用 ADC 入力
  • 常時オンの 1.8V VDD LDO で最大 10mA の負荷をサポート
  • 20 ピンの 2mm x 1.6mm CSP パッケージ
  • ソリューション全体のサイズ:12mm 2
  • 1.25mA~ 500mA の高速充電電流範囲に対応したリニア・バッテリ充電器
    • 0.5% 精度の I 2C プログラム可能なバッテリ・レギュレーション電圧 (3.6V~4.6V の範囲で 10mV 刻み)
    • 終了電流を最小 0.5mA に設定可能
    • 入力耐圧 20V で、標準的な入力電圧動作範囲は 3.4V~5.5V
    • 熱充電プロファイルをプログラム可能、ホット、ウォーム、クール、コールドの各スレッショルドを設定可能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パスの管理
    • 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
    • 高度な I 2C 制御により、ホストは必要に応じてバッテリまたはアダプタを切り離し可能
  • I 2C により負荷スイッチまたは最大 150mA の LDO 出力を設定可能
    • 0.6V~3.7V の範囲で 100mV 刻みでプログラム可能
  • 非常に低い Iddq によりバッテリ駆動時間を延長
    • シップ・モードのバッテリ Iq:10nA
    • システム駆動時 (PMID および VDD がオン) の Iq:400nA
  • 押しボタン 1 つによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット入力
    • システム電源サイクルおよび HW リセットをサポート
  • 16 ビット ADC
    • 充電電流、バッテリ・サーミスタ、バッテリ電圧、入力電圧、システム (PMID) 電圧の監視
    • 汎用 ADC 入力
  • 常時オンの 1.8V VDD LDO で最大 10mA の負荷をサポート
  • 20 ピンの 2mm x 1.6mm CSP パッケージ
  • ソリューション全体のサイズ:12mm 2

BQ25150 は高度に統合されたバッテリ充電管理 IC で、充電器、出力電圧レール、バッテリおよびシステム監視用の ADC、押しボタン・コントローラなど、ウェアラブル・デバイスの最も一般的な機能を 内蔵しています。

BQ25150 IC にはリニア充電器が内蔵されており、小型のバッテリを迅速かつ正確に充電できます。最大 500mA の充電電流と、最小 0.5mA の終了電流をサポートしており、最大限の充電が可能です。バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧レギュレーションの 3 つのフェーズで充電されます。

デバイスには高度なパワー・パス管理および制御機能が内蔵されているため、貧弱なアダプタでも、システムへ電力を供給すると同時に、バッテリを充電できます。また、ホストは I 2C 経由でパワー・パスを制御でき、物理的な取り外しを行わずに、入力アダプタやバッテリからホストを切断できます。単一の押しボタン入力により、ボタン・コントローラ IC を別個に追加する必要がなくなり、ソリューションの合計フットプリントが小さくなります。この押しボタン入力は、ウェイク機能やシステムのリセットにも使用できます。実効 12 ビットの ADC により、正確なバッテリ電圧監視が可能であり、バッテリの健全性を監視するための低 Iq 測定に使えます。また、TS ピンに接続されるサーミスタや、ADCIN ピン経由の外部システムの信号を使用して、バッテリ温度を測定することもできます。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。入力電流制限、充電電流、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I 2C インターフェイスによりプログラム可能なため、 BQ25150 は非常に柔軟な充電ソリューションとなっています。電圧ベースの JEITA 互換 (または標準の HOT/COLD) バッテリパック・サーミスタ監視入力 (TS) が含まれており、バッテリの温度を監視しながら、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。温度スレッショルドは I 2C からもプログラム可能なため、ホストは熱充電プロファイルをカスタマイズ可能です。充電器は 5V USB 入力に対して最適化されており、ラインの過渡電圧に耐えられるように耐圧の絶対最大定格は 20V です。また、デバイスにはリニア・レギュレータも内蔵されており、無線やプロセッサ用に低ノイズのレールを提供し、I 2C 経由で独立にソースおよび制御が可能です。

BQ25150 は高度に統合されたバッテリ充電管理 IC で、充電器、出力電圧レール、バッテリおよびシステム監視用の ADC、押しボタン・コントローラなど、ウェアラブル・デバイスの最も一般的な機能を 内蔵しています。

BQ25150 IC にはリニア充電器が内蔵されており、小型のバッテリを迅速かつ正確に充電できます。最大 500mA の充電電流と、最小 0.5mA の終了電流をサポートしており、最大限の充電が可能です。バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧レギュレーションの 3 つのフェーズで充電されます。

デバイスには高度なパワー・パス管理および制御機能が内蔵されているため、貧弱なアダプタでも、システムへ電力を供給すると同時に、バッテリを充電できます。また、ホストは I 2C 経由でパワー・パスを制御でき、物理的な取り外しを行わずに、入力アダプタやバッテリからホストを切断できます。単一の押しボタン入力により、ボタン・コントローラ IC を別個に追加する必要がなくなり、ソリューションの合計フットプリントが小さくなります。この押しボタン入力は、ウェイク機能やシステムのリセットにも使用できます。実効 12 ビットの ADC により、正確なバッテリ電圧監視が可能であり、バッテリの健全性を監視するための低 Iq 測定に使えます。また、TS ピンに接続されるサーミスタや、ADCIN ピン経由の外部システムの信号を使用して、バッテリ温度を測定することもできます。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。入力電流制限、充電電流、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I 2C インターフェイスによりプログラム可能なため、 BQ25150 は非常に柔軟な充電ソリューションとなっています。電圧ベースの JEITA 互換 (または標準の HOT/COLD) バッテリパック・サーミスタ監視入力 (TS) が含まれており、バッテリの温度を監視しながら、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。温度スレッショルドは I 2C からもプログラム可能なため、ホストは熱充電プロファイルをカスタマイズ可能です。充電器は 5V USB 入力に対して最適化されており、ラインの過渡電圧に耐えられるように耐圧の絶対最大定格は 20V です。また、デバイスにはリニア・レギュレータも内蔵されており、無線やプロセッサ用に低ノイズのレールを提供し、I 2C 経由で独立にソースおよび制御が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ25155 アクティブ 10nA の静止電流 (IQ)、レギュレーション済みシステム電圧、パワー パスと 16 ビット ADC と LDO 搭載、500mA、1 セル リニア チャージャ This product is a 500-mA 1-cell I2C linear charger with 16-bit ADC, 10-nA IQ, power path, regulated system voltage and LDO
比較対象デバイスと類似の機能
BQ25125 アクティブ ウェアラブル / IoT 向け、低静止電流(IQ)、高集積バッテリ充電管理ソリューション This product is a 300-mA, I2C, Li-ion battery charger with integrated DC-DC buck and LDO in a 2.5x2.5mm package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25150 I2C 制御 1 セル 500mA リニア・チャージャ、10nA シップ・モード、高度なパワー・パス管理および制御、ADC、LDO付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 15日
アプリケーション・ノート 2 ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 19日
アプリケーション・ノート Implementing 2-V Charge Inhibition PDF | HTML 2023年 5月 31日
アプリケーション・ノート State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger PDF | HTML 2021年 10月 11日
アプリケーション・ノート Battery Discharge Implementation in Warm or Hot Temperatures 2019年 7月 2日
アプリケーション・ノート BQ2515x Setup Guide 2019年 6月 18日
技術記事 Pull the tab: How to implement ship mode in your lithium-ion battery design PDF | HTML 2019年 2月 20日
ユーザー・ガイド Small Form Factor Design for BQ25150 2018年 7月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25150EVM — ウェアラブルとヒアラブル向け、低静止電流 (IQ)、パワーパス対応の高度な充電管理ソリューション

bq25150EVM 評価基板は、ウェアラブル デバイス用の最も一般的な機能を統合している内蔵バッテリ充電管理 IC です。リニア チャージャ、安定化出力、ロード スイッチ、タイマ付きの手動リセット、ADC、出荷モード、高度なパワー パスなどが組み込まれています。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、1.25mA ~ 500mA の充電電流をサポートします。入力電流制限、充電電流、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I2C インターフェイスからプログラム可能です。このデバイスにはマルチポイント ADC (...)
ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
ドライバまたはライブラリ

BQ2515XSW-LINUX — BQ2515X 対応 Linux ドライバ

この Linux ドライバは、I2C 制御、1 セル、500mA リニア チャージャである BQ25155 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ   

サポート対象のデバイス:

  • BQ25150
  • BQ25155

Linux ソース ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

ソース (...)

サポート・ソフトウェア

SLUC679 BQ25150 Setup Guide Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
リファレンス・デザイン

PMP21884 — ウェアラブル向け、バッテリ充電機能搭載、超小型、超低静止電流 (IQ) DC/DC 電源のリファレンス デザイン

これは、スマートウォッチとフィットネス トラッカーに適した高集積電源のリファレンス デザインであり、超低静止電流 (IQ) と超小型 (48 平方 mm) を実現します。電源電圧として、7 つの電源レールを供給します。それらに対応するのは、バッテリ チャージャ、LDO、DC/DC 降圧コンバータ、心拍モニタ向けの統合型昇圧コンバータ、AFE LED ドライブ電源電圧、PMOLED バイアスです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ