BQ25980
- 2 セルのバッテリと 8A の高速充電をサポートするピーク効率 98.6% のスイッチト・キャパシタ・パラレル充電器
- 最高効率を実現するよう最適化されたデュアルフェーズ・スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャ (特許出願中)
- 入力電圧はバッテリ電圧の 2 倍 (7.0V~9.54V)
- 出力電流は入力電流の 2 倍 (最大 4.75A)
- 入力ケーブルの電源損失を低減
- 7A バイパス・モード高速充電機能を内蔵
- 高電流操作に対応した 13mΩ の充電パス抵抗
- 電源選択可能なデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ
-
幅広い入力電圧をサポート
-
最大 22V の動作時入力電圧
-
最大 40V の入力電圧に加え、外付け ACFET および外付け ACFET なしの 28V をオプション追加可能
-
-
同期動作するデュアル BQ25980 を使用する並列充電で、最大 12A の充電電流に対応
- 安全な動作の実現に役立つ、プログラマブルな各種保護機能を統合
- 入力過電圧保護 (BUSOVP) およびバッテリ過電圧保護 (BATOVP)
- 入力過電流保護 (BUSOCP) およびバッテリ過電流保護 (BATOCP)
- 出力過電圧保護 (VOUTOVP)
- 入力低電流保護 (BUSUCP) と入力逆電流保護 (BUSRCP) によるアダプタの抜け検出およびブーストバック防止機能
- 入力短絡保護回路 (BUSSCP)
- バッテリおよびコネクタ温度のモニタリング機能 (TSBAT_FLT および TSBUS_FLT)
- 接合部過熱保護 (TDIE_FLT)
- 最大 40V の外付け ACFET を使用する入力過電圧保護機能オプション
- プログラム可能な設定によるシステム最適化
- 割り込みおよび割り込みマスク
- ADC の読み取りと構成
- 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
BQ25980 は、2 セルのリチウムイオン・バッテリ向けのデュアルフェーズ・スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャを使用した、ピーク効率 98.6% の 8A バッテリ充電ソリューションです。 スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャにより、ケーブル電流は充電電流の半分になり、その結果、ケーブルの電源損失を低減して、温度上昇を抑えることができます。デュアルフェーズ・アーキテクチャにより、充電効率が上がり、入力と出力に必要な容量は減少します。BQ25790 などのメイン充電器を使用した場合、システムはプリチャージから定電流 (CC)、低電圧 (CV)、終了までを超低電力損失で高速充電することができます。
BQ25980 では、内蔵 MOSFET を経由する 7A バイパス・モード充電 (旧名称はバッテリ・スイッチ充電) にも対応しています。バイパス・モード充電経路の R dson は、高電流動作時で 13mΩ 未満です。内蔵のバイパス・モードは 10V 高速充電アダプタとの下位互換性があり、2 セルのバッテリを充電することが可能です。
このデバイスは、内蔵のマルチプレクサ制御と外付け N-FET 用ドライバを経由するデュアル入力構成に対応しています。また、外付け N-FET がない場合や、単一 N-FET におけるシングル入力も可能です。
このデバイスには、安全な充電をサポートするために必要なすべての保護機能が搭載されています。例として、入力過電圧および過電流保護、出力過電圧および過電流保護、入力低電流および逆電流保護、入力短絡保護回路、バッテリとケーブルの温度センシング、スイッチト・キャパシタとバイパス・モードの両方に対応した接合部過熱保護機能が挙げられます。
このデバイスには 16 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) が内蔵されており、VAC 電圧、バス電圧、バス電流、出力電圧、バッテリ電圧、バッテリ電流、入力コネクタ温度、バッテリ温度、接合部温度、およびアダプタやワイヤレス入力やパワーバンクからのバッテリ充電を管理するために必要なその他の算出測定値を提供します。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ25980 保護機能およびデュアル入力選択機能搭載 I2C 制御、2 セル 8A スイッチト・キャパシタ・パラレル・バッテリ・チャージャ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 9月 14日 |
Analog Design Journal | Ultra-Fast USB Battery Charging With Power Dense Switched-Cap Converters | PDF | HTML | 2021年 11月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25980EVM — 保護機能搭載、2 セル、8A スイッチ キャパシタ並列バッテリ チャージャの評価基板
BQ25980SW-LINUX — Linux Driver for BQ25980
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ
Linux ソース・ファイル
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/power/supply/bq25980_charger.c
- (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 80 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。