BQ2969T
- 2/3/4 直列セル過電圧保護 (OVP)
- 出荷時にプログラムされた OVP スレッショルド (3.6V~5.2V)、±12mV の精度
- FET 駆動出力をトリガするための固定遅延タイマ (0.25s ~ 6.5s を選択)
- 制御入力ピン、外付け PTC サーミスタを使用してセル過熱保護 (OT) を実装可能
- 3.8V、3.3V、3.15V、3.0V、2.5V、1.8V または 1.5V にプログラム可能な 3mA 安定化出力を内蔵
- 工場出荷時にプログラムされた低電圧 (UV) 検出スレッショルド (1V~4.15V) によりレギュレータをディセーブル
- 低電圧状態でも OVP と OT は動作を維持
- 出力ピンのオプション:
- アクティブ High
- オープン ドレイン、アクティブ プルダウン
- オープン ドレイン、非アクティブ プルダウン
- 複数の電力モード:
- 通常モード - OV または UV なし:ICC ≅ 1.23µA
- 低電圧またはディスエーブル モード - UV 検出または制御入力 Low:ICC ≅ 0.25µA
- 過電圧モード - OV 検出時:ICC ≅ 15µA
- セル入力あたりのリーク電流が小さい:100nA 未満
- 小さいパッケージ占有面積
- 8 ピン WSON (2mm × 2mm)
BQ2969T ファミリは、リチウムイオン および LiFePO4 (LFP) バッテリ パック アプリケーション向け 3mA 安定化出力電源および制御 / PTC 入力付き高精度低消費電力の過電圧保護素子です。
2~4 直列セル スタック内の各セルの過電圧状態を個別に監視します。いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、内部固定遅延タイマが起動します。遅延タイマがタイムアウトすると、過電圧状態が発生したことを示すために出力ピンがアクティブ状態にトリガされます。
安定化出力電源は、リアルタイム クロック (RTC) 発振器などの常時オン回路を駆動するために最大 3mA の電流を出力します。BQ2969T ファミリは、いずれかのセル電圧がプログラム可能な低電圧スレッショルドを下回ると安定化出力をオフにする自己ディセーブル機能を備えており、それによってバッテリの消耗を防止できます。
BQ2969T ファミリには CTL ピンが含まれており、必要に応じて OUT ピンをアサートするために使用できます。本デバイスの CTL ピンと VDD ピンの間に PTC サーミスタが接続されている場合、本デバイスは過熱 (OT) 保護もサポートしています。
BQ2969T ファミリは非常に小さい消費電力で動作し、通常動作時の消費電流はわずか 1.23µA (レギュレータの負荷電流を除く) であり、低電圧状態では 0.25uA まで低下します。低電圧状態であっても、本デバイスは他のいずれかのセルで過電圧状態を検出でき (不均衡なパックで発生する可能性があります)、出力ピンをアサートすることができます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ2969T 2/3/4 直列セル リチウムイオン バッテリ向け過電圧 / 過熱保護、LDO 出力および制御 / PTC 入力付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 9月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ2969TEVM — BQ2969T 評価基板
BQ2969T 評価基板 (EVM) は、BQ2969T 向けの包括的な評価システムです。この製品は、2 直列 ~ 4 直列のリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックに対応する高精度低消費電力過電圧プロテクタです。この評価基板 (EVM) は、BQ2969T の保護機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ2969T 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ2969T 統合回路 (IC) に加えて、4 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。