BQ76922

アクティブ

3 ~ 5 個の直列セルのリチウムイオン / リン酸リチウム バッテリ モニタ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 5 Number of series cells (min) 3 Features Cell balancing, High-side driver, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Programmable EEPROM or EPROM, Short-current detection, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 27.5 Communication interface HDQ, I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 1 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 Operating current (typ) (µA) 250
Rating Catalog Number of series cells (max) 5 Number of series cells (min) 3 Features Cell balancing, High-side driver, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Programmable EEPROM or EPROM, Short-current detection, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 27.5 Communication interface HDQ, I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 1 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 Operating current (typ) (µA) 250
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 3 直列~5 直列セルのバッテリ監視が可能
  • ハイサイド保護 NFET 用チャージ ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
  • 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 < 1µV (標準値) の高精度クーロン カウンタ
    • 高精度のセル電圧測定:誤差 < 10mV (標準値)
  • 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
  • セカンダリ化学ヒューズ ドライブ保護を内蔵
  • 自律制御またはホスト制御のセル バランシング
  • 複数の電力モード (一般的なバッテリ パックの動作範囲の条件)
    • 通常モード:286µA
    • 複数のスリープ モード オプション:24µA~41µA
    • 複数のディープスリープ モード オプション:9µA~10µA
    • シャットダウン モード:1µA
  • 60V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
  • 製造ラインでのランダム セル取付シーケンスの許容
  • 内部センサと最大 5 つの外部サーミスタによる温度センシングをサポート
  • 内蔵ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリ、生産ラインで顧客によりプログラム可能
  • 400kHz I2C、HDQ 1 線式インターフェイスを含む通信オプション
  • 外部システムで使用するためのプログラム可能な LDO
  • 32 ピン QFN パッケージ (RSN)
  • 3 直列~5 直列セルのバッテリ監視が可能
  • ハイサイド保護 NFET 用チャージ ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
  • 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 < 1µV (標準値) の高精度クーロン カウンタ
    • 高精度のセル電圧測定:誤差 < 10mV (標準値)
  • 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
  • セカンダリ化学ヒューズ ドライブ保護を内蔵
  • 自律制御またはホスト制御のセル バランシング
  • 複数の電力モード (一般的なバッテリ パックの動作範囲の条件)
    • 通常モード:286µA
    • 複数のスリープ モード オプション:24µA~41µA
    • 複数のディープスリープ モード オプション:9µA~10µA
    • シャットダウン モード:1µA
  • 60V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
  • 製造ラインでのランダム セル取付シーケンスの許容
  • 内部センサと最大 5 つの外部サーミスタによる温度センシングをサポート
  • 内蔵ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリ、生産ラインで顧客によりプログラム可能
  • 400kHz I2C、HDQ 1 線式インターフェイスを含む通信オプション
  • 外部システムで使用するためのプログラム可能な LDO
  • 32 ピン QFN パッケージ (RSN)

テキサス・インスツルメンツの BQ76922 デバイスは、3 直列~5 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ パック用の高集積高精度バッテリ モニタおよびプロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド チャージ ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能な LDO、400kHz I2C、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ76922 デバイスは 32 ピン、4 × 4mm の QFN パッケージで供給されます。

テキサス・インスツルメンツの BQ76922 デバイスは、3 直列~5 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ パック用の高集積高精度バッテリ モニタおよびプロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド チャージ ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能な LDO、400kHz I2C、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ76922 デバイスは 32 ピン、4 × 4mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA (秘密保持契約) 締結下で、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ76922 3 直列~5 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ パック用高精度バッテリ モニタおよびプロテクタ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 3日
ユーザー・ガイド BQ76922 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024年 4月 16日
アプリケーション・ノート Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 15日
証明書 BQ76922EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 26日
アプリケーション・ノート BQ769x2 Software Development Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 26日
アプリケーション・ノート BQ769x2 Calibration and OTP Programming Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 6日
アプリケーション・ノート Parallel Paths with the BQ769x2 Battery Monitor 2020年 1月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ76922EVM — BQ76922 の評価基板

BQ76922 評価基板 (EVM) は、3 セル ~ 5 セルのリチウムイオン (Li-ion) バッテリ モニタ IC である BQ76922 向けの包括的な評価システムです。この評価基板 (EVM) は、BQ76922 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76922 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76922 IC、センス抵抗、複数のパワー FET に加えて、5 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ