BQ76PL102

アクティブ

PowerPump セル バランシング機能搭載、PowerLAN デュアル セル リチウムイオン バッテリ モニタ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 2 Number of series cells (min) 1 Features Cell balancing, LDO output, Multi-cell support Vin (max) (V) 4.5 Communication interface No Communication Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Operating current (typ) (µA) 250
Rating Catalog Number of series cells (max) 2 Number of series cells (min) 1 Features Cell balancing, LDO output, Multi-cell support Vin (max) (V) 4.5 Communication interface No Communication Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Operating current (typ) (µA) 250
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 最大2セルの電圧および温度を個別に監視
  • 最大12個の直列セル、1つまたは複数の並列セルからなるバッテリ・パックに対し、包括的な低コスト・ソリューションを構成(bq78PL114とともに使用した場合)
  • 高度なPowerPump™バランシング・テクノロジーによってLiイオン・バッテリ・パック内のセルを均等化し、実行時間およびセル寿命を延長
  • PowerPump™セル・バランシングでは、すべての動作条件でセル間の電荷転送を行い、余分な電流や発熱を回避
  • 独自のPowerLAN™絶縁通信テクノロジーにより、直列ストリング内のすべての個別セル電圧を同時に測定可能
  • 低消費電流:
    • 250µA未満(アクティブ)
    • 35µA未満(スタンバイ)
    • 1µA未満(低電圧シャットダウン)
  • セルに直接接続、分圧抵抗なし
  • サポート回路用の内部LDOレギュレータ
  • 非常に小さなフットプリント:3mm × 3mm
  • デルタ・シグマA/Dコンバータを使用したmV単位の測定分解能
  • 自己校正による時間ベース - bq78PL114とともに使用する場合は水晶が不要
  • 最大2セルの電圧および温度を個別に監視
  • 最大12個の直列セル、1つまたは複数の並列セルからなるバッテリ・パックに対し、包括的な低コスト・ソリューションを構成(bq78PL114とともに使用した場合)
  • 高度なPowerPump™バランシング・テクノロジーによってLiイオン・バッテリ・パック内のセルを均等化し、実行時間およびセル寿命を延長
  • PowerPump™セル・バランシングでは、すべての動作条件でセル間の電荷転送を行い、余分な電流や発熱を回避
  • 独自のPowerLAN™絶縁通信テクノロジーにより、直列ストリング内のすべての個別セル電圧を同時に測定可能
  • 低消費電流:
    • 250µA未満(アクティブ)
    • 35µA未満(スタンバイ)
    • 1µA未満(低電圧シャットダウン)
  • セルに直接接続、分圧抵抗なし
  • サポート回路用の内部LDOレギュレータ
  • 非常に小さなフットプリント:3mm × 3mm
  • デルタ・シグマA/Dコンバータを使用したmV単位の測定分解能
  • 自己校正による時間ベース - bq78PL114とともに使用する場合は水晶が不要

bq76PL102 PowerLANデュアル・セル・バッテリ・モニタは、最大12個の充電可能なLiイオン・セルに対する包括的でスケーラブルなバッテリ管理システムの一部です。bq76PL102 は、直列ストリング内の1個または2個のセルに接続され、各セルの電圧および温度を個別に監視して、それらのパラメータをPowerLAN通信ネットワーク経由で通知します。bq78PL114マ スタ・ゲートウェイ・バッテリ・コントローラとの組み合わせにより、セル数の多いアプリケーションに対して、完全なバッテリ監視/管理システムを構成できます。

バッテリ監視機能をセル毎に分割することで、各セルに近い位置で接続および測定を行うことができます。これにより、競合製品と比較して、より優れた精度および管理性が得られま す。また、この方式に基づき、PowerPumpセル・バランシング・システムが実装されています。これは、ブリード・バランシング手法のような過度な発熱や制限を伴わずに、Liイオン・バッ テリの容量をアクティブにバランスさせる技法です。

bq76PL102のPowerPumpセル・バランシング・テクノロジーでは、電荷転送手法を用いることにより、余分なエネルギーを熱として放出することなく、エネルギーをセルからセルへと 必要に応じて動的に移動させます。バランシングは、充電、放電、休止のすべてのバッテリ動作モードで実行されます。バランシングは、PowerLANシステム上のすべてのセル間で調整 されます。PowerPumpバランシング・テクノロジーにより、動作時間とセル寿命が長くなります。

PowerLAN通信アーキテクチャは、他のソリューションで見られるような過度の電力消費、部品数の増加、コスト上昇などを避けながら、厳しいEMI/RFI環境内で堅牢な通信を行える ように設計されています。PowerLANでは、bq76PL102デュアル・セル・バッテリ・モニタの直列接続を使用して、簡単にスケーラビリティを実現できます。高電圧セルの測定に関わる複雑な制約なしで、最大12個の直列セルからなる多セル・バッテリ・システムを簡単に構築できます。

bq76PL102は、bq78PL114マスタ・ゲートウェイ・バッテリ・コントローラとの組み合わせで動作します。

bq76PL102 PowerLANデュアル・セル・バッテリ・モニタは、最大12個の充電可能なLiイオン・セルに対する包括的でスケーラブルなバッテリ管理システムの一部です。bq76PL102 は、直列ストリング内の1個または2個のセルに接続され、各セルの電圧および温度を個別に監視して、それらのパラメータをPowerLAN通信ネットワーク経由で通知します。bq78PL114マ スタ・ゲートウェイ・バッテリ・コントローラとの組み合わせにより、セル数の多いアプリケーションに対して、完全なバッテリ監視/管理システムを構成できます。

バッテリ監視機能をセル毎に分割することで、各セルに近い位置で接続および測定を行うことができます。これにより、競合製品と比較して、より優れた精度および管理性が得られま す。また、この方式に基づき、PowerPumpセル・バランシング・システムが実装されています。これは、ブリード・バランシング手法のような過度な発熱や制限を伴わずに、Liイオン・バッ テリの容量をアクティブにバランスさせる技法です。

bq76PL102のPowerPumpセル・バランシング・テクノロジーでは、電荷転送手法を用いることにより、余分なエネルギーを熱として放出することなく、エネルギーをセルからセルへと 必要に応じて動的に移動させます。バランシングは、充電、放電、休止のすべてのバッテリ動作モードで実行されます。バランシングは、PowerLANシステム上のすべてのセル間で調整 されます。PowerPumpバランシング・テクノロジーにより、動作時間とセル寿命が長くなります。

PowerLAN通信アーキテクチャは、他のソリューションで見られるような過度の電力消費、部品数の増加、コスト上昇などを避けながら、厳しいEMI/RFI環境内で堅牢な通信を行える ように設計されています。PowerLANでは、bq76PL102デュアル・セル・バッテリ・モニタの直列接続を使用して、簡単にスケーラビリティを実現できます。高電圧セルの測定に関わる複雑な制約なしで、最大12個の直列セルからなる多セル・バッテリ・システムを簡単に構築できます。

bq76PL102は、bq78PL114マスタ・ゲートウェイ・バッテリ・コントローラとの組み合わせで動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

注:

この製品を、リン酸鉄リチウムや類似の低電圧セル ケミストリーと組み合わせて使用することを推奨しません。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ78PL116 アクティブ PowerPump セル バランシング テクノロジー搭載、PowerLAN マスタ ゲートウェイ バッテリ管理コントローラ This product supports up to 16-series cells.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PowerPumpセル・バランシング搭載、PowerLANデュアル・セルLiイオン・バッテリ・モニタ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 3月 27日
アプリケーション・ノート PowerPump(TM) Balancing (Rev. B) 2011年 10月 26日
ユーザー・ガイド bq78PL116EVM Evaluation Module 2011年 1月 19日
アプリケーション・ノート Quick-Start Guide for BQ78PL114 with BQ76PL102 Family Gas Gauges 2010年 4月 26日
アプリケーション・ノート bq78PL114 System Design Guidelines 2009年 12月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

BQWIZARD bqWizard Setup Version 3.1

The bqWizard™ application software allows the user to evaluate the condition, or state, of the battery Pack and Cells in the system. This software gives detailed insight into the workings of evaluation modules and user custom battery packs. The software is used to configure and setup (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76PL102 PowerPump セル バランシング機能搭載、PowerLAN デュアル セル リチウムイオン バッテリ モニタ
バッテリ残量計
BQ78PL114 PowerPump セル バランシング機能搭載、PowerLAN ゲートウェイ バッテリ管理コントローラ BQ78PL116 PowerPump セル バランシング テクノロジー搭載、PowerLAN マスタ ゲートウェイ バッテリ管理コントローラ
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQWIZARD bqWizard™ アプリケーション・ソフトウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ