BQ79718B-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C1
- 機能安全準拠
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL D までのハードウェア機能
- デバイスあたり直列 9~18 個のバッテリを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
- 標準精度 ±1mV の専用 ADC
- 64µs に同期したセル電圧およびバッテリ パック電流の測定
- 完全な冗長性を備えたリンプ ホーム モードをサポート
- 構成可能なポスト ADC デジタル ローパス フィルタを内蔵
- 測定精度に影響を与えずにバスバーをサポート
- 温度センサ / アナログ / デジタル / I2C コントローラ / SPI コントローラ用の 12 個の GPIO を搭載
- セル バランシングを内蔵
- 300mA のバランシング
- ユーザー制御 PWM 調整セル バランシング電流
- 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
- 堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
- POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア リセット
- 変圧器と容量性絶縁をサポート
- ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
- ローパワー モード電流 <6µA
- SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換
BQ79718B-Q1 は、xEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで、最大 18S のバッテリ モジュールの高精度セル電圧測定を実現します。本モニタは、同じパッケージ タイプでさまざまなチャネル オプションを提供し、ピン互換性を実現しているほか、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。このデバイスは、厳格な車載規格 / 安全要件を満たす最新の ADC アーキテクチャ / 測定システムを搭載しています。このデバイスは、トランス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジーチェーンにより、xEV パワートレインの集中型または分散型アーキテクチャ用に設計されています。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ドライバまたはライブラリ
BQ7971xB-Q1 secure resources folder including datasheet, application notes, EVM userguides and other technical resources related to BQ7971xB-Q1
ドライバまたはライブラリ
BQ7971XB-Q1-FS — Functional Safety documentation for BQ7971XB-Q1
This secure folder stores Functional Safety document for BQ7971XB-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ・モニタとバランサ
リファレンス・デザイン
TIDA-020076 — Automotive high-voltage BMS reference design: 18S wired or wireless cell supervisor unit
This reference design implements a cell supervision unit for up to 18 cells. The unit can be daisy-chained to cover typical high-voltage battery ranges used in passenger cars, commercial vehicles, and two- and three-wheelers operating at voltages higher than 72V. The reference design features both (...)
設計ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。