BQ79735B-Q1

アクティブ

車載、垂直インターフェイス搭載、6S (6 個の直列) バッテリ ジャンクション ボックスの電流センス UIR センサ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • AEC-Q100 認定済み –40℃~+125℃
  • 機能安全 - 準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • 17 個のシングルエンド電圧チャネル
    • 高電圧パック、リンク、充電測定精度を 0.2% に更新
    • パックとセルを 64uS に同期
  • IO、I2C、SPI、ADC、温度センスとしての 15 個の GPIO 入力
  • 専用 MOSFET スイッチ ドライブ ピン
  • インテリジェント SPI コントローラ ハブ
    • 複数の SPI 周辺装置に対応
    • 接触器ドライバとパイロ ヒューズ ドライバをトリガする HW ピン
  • スタッカブル、18S (BQ79718) などのセル モニタと互換性のあるレジスタ マップ
  • AEC-Q100 認定済み –40℃~+125℃
  • 機能安全 - 準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • 17 個のシングルエンド電圧チャネル
    • 高電圧パック、リンク、充電測定精度を 0.2% に更新
    • パックとセルを 64uS に同期
  • IO、I2C、SPI、ADC、温度センスとしての 15 個の GPIO 入力
  • 専用 MOSFET スイッチ ドライブ ピン
  • インテリジェント SPI コントローラ ハブ
    • 複数の SPI 周辺装置に対応
    • 接触器ドライバとパイロ ヒューズ ドライバをトリガする HW ピン
  • スタッカブル、18S (BQ79718) などのセル モニタと互換性のあるレジスタ マップ

BQ79735B-Q1 デバイスは、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。このデバイスは、ヒューズ、接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 15 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI 経由で MCU と通信することもできます。

BQ79735B-Q1 デバイスは、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。このデバイスは、ヒューズ、接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 15 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI 経由で MCU と通信することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79735B-Q1 HV 車載 BMS アプリケーション向けパック電圧および絶縁抵抗モニタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

BQ79731B-Q1-FS Functional Safety documentations of BQ79731B-Q1

Functional Safety documentations of BQ79731B-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ モニタとバランサ
  • BQ79731B-Q1 車載、電圧と電流と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ
  • BQ79735B-Q1 車載、垂直インターフェイス搭載、6S (6 個の直列) バッテリ ジャンクション ボックスの電流センス UIR センサ
ドライバまたはライブラリ

BQ7973XB-Q1-DESIGN Secure resource folder of BQ7973XB-Q1

Secure resource folder of BQ7973XB-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
  • BQ79731B-Q1 車載、電圧と電流と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ
  • BQ79735B-Q1 車載、垂直インターフェイス搭載、6S (6 個の直列) バッテリ ジャンクション ボックスの電流センス UIR センサ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ