BQ79826Z-Q1

プレビュー

電気化学インピーダンス分光エンジン搭載、車載 26-S バッテリ モニタおよびバランサ

製品詳細

Rating Automotive Number of series cells (max) 26 Number of series cells (min) 9 Features AEC-Q100 Automotive Qual, ASIL-D, Cell balancing, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Engine, High precision, I2C support, Integrated ADC, Integrated buck converter, Multi-cell support, Open-wire detection, Over-Voltage Protection, Overtemperature protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Under Voltage Protection, Undertemperature protection Vin (max) (V) 145 Communication interface Daisy chain, I2C controller, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Number of series cells (max) 26 Number of series cells (min) 9 Features AEC-Q100 Automotive Qual, ASIL-D, Cell balancing, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Engine, High precision, I2C support, Integrated ADC, Integrated buck converter, Multi-cell support, Open-wire detection, Over-Voltage Protection, Overtemperature protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Under Voltage Protection, Undertemperature protection Vin (max) (V) 145 Communication interface Daisy chain, I2C controller, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PZS) 100 196 mm² 14 x 14
  • 26 チャネル
    • 26S – セルの場合は 0V ~ 5.5V、バスバーの場合は -2V ~ 2V の範囲
    • 絶対最大定格 143V、最小 9V
    • 最初のチャネルを除くすべてのチャネルでバスバーをサポート。
    • 最大 128 のデバイスをスタック可能
  • 電圧精度
    • 精度 1.7mV 未満、–40 ~ 125C、セル:0V ~ 5.5V
    • チャネルごとに専用の ADC。同期冗長測定。
  • 最大で 300mA の奇数 / 偶数バランシングまでの内蔵 FET によるパッシブ セル バランシングとプログラマブル PWM 制御
  • スマート EIS エンジン
    • 統合型電気化学インピーダンス分光法測定エンジン
    • インピーダンス精度:1% (励起 1A、インピーダンス 200uΩ 時)
    • 測定周波数:0.01Hz ~ 3.5kHz
    • デバイス間での 5us 未満の I/V 同期
    • グローバルおよびローカル励起のサポート
  • センサと GPIO
    • 20 つの GPIO:温度センサ (NTC/PTC)、電圧測定、割り込み
    • SPI、I2C インターフェイス
    • 温度スレッショルド (アクティブ / スリープ)
    • 圧力スレッショルド / ピーク検出器 (アクティブ / スリープ)
    • ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
  • 診断機能と保護機能
    • 監視
      • ローパワー監視モード (消費電力 20uA 未満)
      • セルの過電圧、低電圧 (OVUV)
      • セルの過熱、低温 (OTUT)
      • 2x のダイ温度監視
      • 電源 (BAT)
      • 断線検出
    • 選択可能なフォルトに基づくリバース ウェイクアップ
    • 冗長パス
      • セル電圧
      • GPIO/NTC 電圧
      • リンプホームモード
    • 診断
      • アクティブ モードでのセル バランシング時の自動診断
    • 機能安全準拠
      • ISO26262 に基づく開発
      • ASIL-D までのシステムおよびハードウェア機能
  • アップグレードされたデイジー チェーン インターフェイス
    • 2Mbps のバス速度、デュアル SPI で最大 4Mbps
    • +/-5us 未満のデバイス間同期
    • 閉ループ BCI:200mA、開ループ BCI:300mA
    • 絶縁:トランスのみ、またはコンデンサのみ
    • FDTI 時間:800V パックまたは 250 セルの場合、100ms 未満
    • スタック、リング、マルチドロップ、およびスプリットリングのサポート
    • デバイス間の自動通信バランシング
  • 電源
    • 統合型 DC/DC コンバータ
    • シャットダウン:<10uA
    • 監視機能付きスリープ モード:最小 20uA
    • アクティブ モード:< 5mA
  • パッケージ
    • 100 ピン QFP、4mm ピッチ
    • 底面にある PowerPad
  • 26 チャネル
    • 26S – セルの場合は 0V ~ 5.5V、バスバーの場合は -2V ~ 2V の範囲
    • 絶対最大定格 143V、最小 9V
    • 最初のチャネルを除くすべてのチャネルでバスバーをサポート。
    • 最大 128 のデバイスをスタック可能
  • 電圧精度
    • 精度 1.7mV 未満、–40 ~ 125C、セル:0V ~ 5.5V
    • チャネルごとに専用の ADC。同期冗長測定。
  • 最大で 300mA の奇数 / 偶数バランシングまでの内蔵 FET によるパッシブ セル バランシングとプログラマブル PWM 制御
  • スマート EIS エンジン
    • 統合型電気化学インピーダンス分光法測定エンジン
    • インピーダンス精度:1% (励起 1A、インピーダンス 200uΩ 時)
    • 測定周波数:0.01Hz ~ 3.5kHz
    • デバイス間での 5us 未満の I/V 同期
    • グローバルおよびローカル励起のサポート
  • センサと GPIO
    • 20 つの GPIO:温度センサ (NTC/PTC)、電圧測定、割り込み
    • SPI、I2C インターフェイス
    • 温度スレッショルド (アクティブ / スリープ)
    • 圧力スレッショルド / ピーク検出器 (アクティブ / スリープ)
    • ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
  • 診断機能と保護機能
    • 監視
      • ローパワー監視モード (消費電力 20uA 未満)
      • セルの過電圧、低電圧 (OVUV)
      • セルの過熱、低温 (OTUT)
      • 2x のダイ温度監視
      • 電源 (BAT)
      • 断線検出
    • 選択可能なフォルトに基づくリバース ウェイクアップ
    • 冗長パス
      • セル電圧
      • GPIO/NTC 電圧
      • リンプホームモード
    • 診断
      • アクティブ モードでのセル バランシング時の自動診断
    • 機能安全準拠
      • ISO26262 に基づく開発
      • ASIL-D までのシステムおよびハードウェア機能
  • アップグレードされたデイジー チェーン インターフェイス
    • 2Mbps のバス速度、デュアル SPI で最大 4Mbps
    • +/-5us 未満のデバイス間同期
    • 閉ループ BCI:200mA、開ループ BCI:300mA
    • 絶縁:トランスのみ、またはコンデンサのみ
    • FDTI 時間:800V パックまたは 250 セルの場合、100ms 未満
    • スタック、リング、マルチドロップ、およびスプリットリングのサポート
    • デバイス間の自動通信バランシング
  • 電源
    • 統合型 DC/DC コンバータ
    • シャットダウン:<10uA
    • 監視機能付きスリープ モード:最小 20uA
    • アクティブ モード:< 5mA
  • パッケージ
    • 100 ピン QFP、4mm ピッチ
    • 底面にある PowerPad

BQ79826Z-Q1 は、新しい高セル数対応の 26S スタッカブル バッテリ モニタであり、電気化学インピーダンス分光法 (EIS) エンジンを内蔵しています。EIS エンジンは、セルのインピーダンスの変化を検出する新しい方法を提供し、経年劣化、温度、SoC、熱暴走、およびその他の多くのセル パラメータを監視できます。さらに、このデバイスはインテリジェント センサ コントローラを内蔵しており、センサ測定をより容易かつ信頼性の高いものにします。

BQ79826Z-Q1 は、新しい高セル数対応の 26S スタッカブル バッテリ モニタであり、電気化学インピーダンス分光法 (EIS) エンジンを内蔵しています。EIS エンジンは、セルのインピーダンスの変化を検出する新しい方法を提供し、経年劣化、温度、SoC、熱暴走、およびその他の多くのセル パラメータを監視できます。さらに、このデバイスはインテリジェント センサ コントローラを内蔵しており、センサ測定をより容易かつ信頼性の高いものにします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

機能安全関連資料を入手できます。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79826Z-Q1 スマート EIS エンジン搭載の車載用 26S/24S バッテリ モニタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 評価基板

BQ79826Z-Q1 評価基板 (EVM) は、BMS086 とも呼ばれ、BQ79826Z-Q1 デバイスの一般的な機能、動作原理、ハードウェア設定、使用方法を提示します。BQ79826ZQ1 デバイスは、最大 300mA のパッシブ バランシング電流機能と、±1.25mV のセル電圧センシング精度、統合 OV/UV セル保護機能を備えた、高集積スタック可能 26 セル モニタです。このデバイスには、追加の温度センシング機能、SPI/I2C コントローラ バスのサポート、ASIL-D 機能安全機能を備えた、20 本の汎用 GPIO ピンも用意されています。BQ79826Z-Q1 (...)

ドライバまたはライブラリ

BQ79826-Q1-DESIGN BQ79826Z-Q1 design resources

BQ79826Z-Q1 Document Repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
  • BQ79826Z-Q1 電気化学インピーダンス分光エンジン搭載、車載 26-S バッテリ モニタおよびバランサ
ドライバまたはライブラリ

EIS-BQ798XX-Q1-DESIGN BQ798XX-Q1 Electrochemical Impedance Spectroscopy Design resources

EIS design secure folder for BQ798XX-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
  • BQ79826Z-Q1 電気化学インピーダンス分光エンジン搭載、車載 26-S バッテリ モニタおよびバランサ
  • BQ79881-Q1 電気化学インピーダンス分光法を使用した車載バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) パック モニタ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PZS) 100 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ