BQ79881-Q1

プレビュー

電気化学インピーダンス分光法を使用した車載バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) パック モニタ

製品詳細

Rating Automotive Features AEC-Q100 Automotive Qual, ASIL-D, Battery Management Unit, Battery Monitoring, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Engine, High precision, Integrated ADC, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Stackable (built-in interface), Undertemperature protection, Undervoltage protection Communication interface Daisy chain, SPI Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 5000
Rating Automotive Features AEC-Q100 Automotive Qual, ASIL-D, Battery Management Unit, Battery Monitoring, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Engine, High precision, Integrated ADC, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Stackable (built-in interface), Undertemperature protection, Undervoltage protection Communication interface Daisy chain, SPI Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 5000
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 2 つの高速なパック電圧測定
    • 専用のシングルエンド測定、ASIL-D
    • HV 測定精度 0.4% 未満、0.3 ~ 5V (シングルエンド)
    • BQ79881 内の 0uS VI 同期機能。セルの測定による 5uS (標準値) の高速な VI の同期
  • 高精度なシングルエンド測定
    • 最大 18 のシングルエンド ADC 入力、ASIL-D
    • HV 測定精度 0.4% 未満、0 ~ 5V (シングルエンド)
    • レシオメトリック温度センス入力として使用可能
    • HV 測定用の構成可能な 1.8V / 2.5V / 3.3V リファレンス
  • 4 つの電流センス ADC
    • 最大 2 つの個別の電流を測定可能、ASIL-D
    • 入力範囲 = ±275mV 差動、±750mV コモン モード、ASIL-D
    • 0.1% 精度 10mA (50u Rshunt)
  • 過電流コンパレータ
    • 各 CS ADC 専用の高速過電流デジタル コンパレータ、ASIL-D
    • 応答:100uS ~ 1mS。精度:1%
    • スレッショルド:0mV ~ +/-300mV
    • GPIO ピンでの OC 応答
    • 多数決オプション
  • アップグレードされたデイジー チェーン インターフェイス
    • シングル ブリッジ デバイスによる分割チェーンをサポートするための MCU への 2 つの並列 SPI ポート
    • SPI から MCU への 2 線式絶縁型インターフェイス
    • 2Mbps のシングル チェーン / リング、4Mbps の分割チェーンにより、最大 4 倍の速度の向上を実現
    • 閉ループ BCI:200mA、開ループ BCI:300mA
    • 絶縁:トランスのみ、またはコンデンサのみ
    • FDTI 時間:800V パックまたは 250 セルの場合、100ms 未満
    • リング アーキテクチャのサポート
    • リング アーキテクチャなしで逆ウェークアップが可能
  • スマート EIS エンジン
    • 統合型電気化学インピーダンス分光法測定エンジン
    • インピーダンス精度:1A 励起 1%、200uΩ を上回るインピーダンス
    • 励起周波数:0.01 Hz ~ 3.5 kHz
    • デバイス間での 5us 未満の I/V 同期
    • グローバル励起のサポート
  • その他
    • NMOSFET または Opto-MOS スイッチを駆動するための 12V スイッチ ドライブ ピン
    • パッケージ:48 ピン QFN、0.5mm ピッチ
    • AEC-Q100 および ISO26262 ASIL-D の機能安全に準拠
    • 消費電力
      • アクティブ モード:100mW 未満
      • スリープ モード:0.5mW 未満
      • ディープ スリープ モード:0.05mW 未満
  • 2 つの高速なパック電圧測定
    • 専用のシングルエンド測定、ASIL-D
    • HV 測定精度 0.4% 未満、0.3 ~ 5V (シングルエンド)
    • BQ79881 内の 0uS VI 同期機能。セルの測定による 5uS (標準値) の高速な VI の同期
  • 高精度なシングルエンド測定
    • 最大 18 のシングルエンド ADC 入力、ASIL-D
    • HV 測定精度 0.4% 未満、0 ~ 5V (シングルエンド)
    • レシオメトリック温度センス入力として使用可能
    • HV 測定用の構成可能な 1.8V / 2.5V / 3.3V リファレンス
  • 4 つの電流センス ADC
    • 最大 2 つの個別の電流を測定可能、ASIL-D
    • 入力範囲 = ±275mV 差動、±750mV コモン モード、ASIL-D
    • 0.1% 精度 10mA (50u Rshunt)
  • 過電流コンパレータ
    • 各 CS ADC 専用の高速過電流デジタル コンパレータ、ASIL-D
    • 応答:100uS ~ 1mS。精度:1%
    • スレッショルド:0mV ~ +/-300mV
    • GPIO ピンでの OC 応答
    • 多数決オプション
  • アップグレードされたデイジー チェーン インターフェイス
    • シングル ブリッジ デバイスによる分割チェーンをサポートするための MCU への 2 つの並列 SPI ポート
    • SPI から MCU への 2 線式絶縁型インターフェイス
    • 2Mbps のシングル チェーン / リング、4Mbps の分割チェーンにより、最大 4 倍の速度の向上を実現
    • 閉ループ BCI:200mA、開ループ BCI:300mA
    • 絶縁:トランスのみ、またはコンデンサのみ
    • FDTI 時間:800V パックまたは 250 セルの場合、100ms 未満
    • リング アーキテクチャのサポート
    • リング アーキテクチャなしで逆ウェークアップが可能
  • スマート EIS エンジン
    • 統合型電気化学インピーダンス分光法測定エンジン
    • インピーダンス精度:1A 励起 1%、200uΩ を上回るインピーダンス
    • 励起周波数:0.01 Hz ~ 3.5 kHz
    • デバイス間での 5us 未満の I/V 同期
    • グローバル励起のサポート
  • その他
    • NMOSFET または Opto-MOS スイッチを駆動するための 12V スイッチ ドライブ ピン
    • パッケージ:48 ピン QFN、0.5mm ピッチ
    • AEC-Q100 および ISO26262 ASIL-D の機能安全に準拠
    • 消費電力
      • アクティブ モード:100mW 未満
      • スリープ モード:0.5mW 未満
      • ディープ スリープ モード:0.05mW 未満

本デバイスは、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。ヒューズおよび接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。本デバイスには 4 つの電流センス パスが内蔵されており、ローサイド シャント抵抗をサポートしています。クーロン カウントにより、正確な SOC 計算が可能です。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 18 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI および I2C ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。過電流保護応答は、OC ピンを使用して自律的に実現でき、危険な過電流イベントに対して高速な対応が可能になります。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI 経由で MCU と通信することもできます。

本デバイスは、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。ヒューズおよび接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。本デバイスには 4 つの電流センス パスが内蔵されており、ローサイド シャント抵抗をサポートしています。クーロン カウントにより、正確な SOC 計算が可能です。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 18 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI および I2C ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。過電流保護応答は、OC ピンを使用して自律的に実現でき、危険な過電流イベントに対して高速な対応が可能になります。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI 経由で MCU と通信することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79881-Q1、EV/BMS HV 車載アプリケーション向けの、パックレベルの EIS、電圧、電流、絶縁抵抗監視機能を備えた UIR センサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

BQ79826-Q1-DESIGN BQ79826-Q1 design resources

BQ79826-Q1 Document Repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

BQ79881-Q1-DESIGN BQ79881-Q1 design resources

BQ79881-Q1 documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

BQ79881-Q1-FS Functional Safety documentation for BQ79881-Q1

This secure folder stores Functional Safety document for BQ79881-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

EIS-BQ798XX-Q1-DESIGN BQ798XX-Q1 Electrochemical Impedance Spectroscopy Design resources

EIS design secure folder for BQ798XX-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian