BZX84C33V

アクティブ

33V Zener diode in SOT-23 package

製品詳細

Vz (nom) (V) 33 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 30 IO capacitance (typ) (pF) 30 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
Vz (nom) (V) 33 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 30 IO capacitance (typ) (pF) 30 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 全消費電力:430mW (最大値)
  • 精度:±5%
  • 温度範囲:–55°C ~ +150°C
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
  • 全消費電力:430mW (最大値)
  • 精度:±5%
  • 温度範囲:–55°C ~ +150°C
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

BZX84Cx は、SOT-23 パッケージに封止された電圧調整ダイオード ファミリです。これらのダイオードには、5.6V~39V の範囲のツェナー電圧が供給されています。

BZX84Cx は、SOT-23 パッケージに封止された電圧調整ダイオード ファミリです。これらのダイオードには、5.6V~39V の範囲のツェナー電圧が供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BZX84Cx ツェナー電圧レギュレータ ダイオード、SOT-23 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian