BZX884C27V-Q1

アクティブ

Automotive 27V Zener diode in 0402 package

製品詳細

Vz (nom) (V) 27 Package name DFN1006 Pd (max) (W) 0.25 IO leakage current (max) (nA) 30 IO capacitance (typ) (pF) 35 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
Vz (nom) (V) 27 Package name DFN1006 Pd (max) (W) 0.25 IO leakage current (max) (nA) 30 IO capacitance (typ) (pF) 35 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • Total power dissipation: 250mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Total power dissipation: 250mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The BZX884Cx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a DFN1006 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

The BZX884Cx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a DFN1006 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BZX884Cx-Q1 Automotive Zener Voltage Regulator Diodes in DFN1006 データシート (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian