データシート
BZX884C33V-Q1
- Total power dissipation: 250mW (max)
- Tolerance: ±5%
- Temperature range: -55°C to +150°C
- AEC-Q101 qualified
- Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
The BZX884Cx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a DFN1006 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BZX884Cx-Q1 Automotive Zener Voltage Regulator Diodes in DFN1006 データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 3月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点