CD4010B-Q1

アクティブ

車載カタログ、CMOS 16 ピン非反転型バッファ / コンバータ

製品詳細

Bits (#) 6 Data rate (max) (Mbps) 24 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18 Applications GPIO Features High-voltage Technology family CD4000 Supply current (max) (mA) 0.018 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 6 Data rate (max) (Mbps) 24 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18 Applications GPIO Features High-voltage Technology family CD4000 Supply current (max) (mA) 0.018 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Qualified for Automotive Applications
  • 100% Tested for Quiescent Current at 20 V
  • Maximum Input Current of 1 µA at 18 V
    Over Full Package-Temperature Range:
    100 nA at 18 V and 25°C
  • 5-V, 10-V, and 15-V Parametric Ratings
  • Latch-Up Performance Meets 100 mA per JESD 78, Class I
  • APPLICATIONS
    • CMOS to DTL/TTL Hex Converter
    • CMOS Current "Sink" or "Source" Driver
    • CMOS High-to-Low Logic-Level Converter
    • Multiplexer: 1-to-6 or 6-to-1

  • Qualified for Automotive Applications
  • 100% Tested for Quiescent Current at 20 V
  • Maximum Input Current of 1 µA at 18 V
    Over Full Package-Temperature Range:
    100 nA at 18 V and 25°C
  • 5-V, 10-V, and 15-V Parametric Ratings
  • Latch-Up Performance Meets 100 mA per JESD 78, Class I
  • APPLICATIONS
    • CMOS to DTL/TTL Hex Converter
    • CMOS Current "Sink" or "Source" Driver
    • CMOS High-to-Low Logic-Level Converter
    • Multiplexer: 1-to-6 or 6-to-1

CD4010B hex buffer/converter may be used as CMOS to TTL or DTL logic-level converters or CMOS high-sink-current drivers.

The CD4050B is the preferred hex buffer replacement for the CD4010B in all applications except multiplexers. For applications not requiring high sink current or voltage conversion, the CD4069UB hex inverter is recommended.

The CD4010B is supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic (D) packages.

CD4010B hex buffer/converter may be used as CMOS to TTL or DTL logic-level converters or CMOS high-sink-current drivers.

The CD4050B is the preferred hex buffer replacement for the CD4010B in all applications except multiplexers. For applications not requiring high sink current or voltage conversion, the CD4069UB hex inverter is recommended.

The CD4010B is supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic (D) packages.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TXH0137D-Q1 プレビュー 車載、オープン ドレイン出力、固定方向、7 ビット、30V 電圧レベル シフタ Automotive qualified and higher voltage range with open drain output

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD4010B-Q1 CMOS Hex Buffer/Converter データシート (Rev. A) 2012年 1月 10日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Leveraging TXH for High Voltage Level Shifting PDF | HTML 2023年 7月 28日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015年 2月 4日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics 2001年 12月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ