ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ JK フリップ フロップ

CD4027B

アクティブ

CMOS デュアル J-K マスタ スレーブ フリップ フロップ

製品詳細

Number of channels 2 Technology family CD4000 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 18 Input type TTL Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 12 Supply current (max) (µA) 600 IOL (max) (mA) 1.5 IOH (max) (mA) -1.5 Features Balanced outputs, Clear, Positive edge triggered, Positive input clamp diode, Preset, Standard speed (tpd > 50ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Number of channels 2 Technology family CD4000 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 18 Input type TTL Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 12 Supply current (max) (µA) 600 IOL (max) (mA) 1.5 IOH (max) (mA) -1.5 Features Balanced outputs, Clear, Positive edge triggered, Positive input clamp diode, Preset, Standard speed (tpd > 50ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • セット・リセット機能
  • 静的フリップ・フロップ動作:クロックがHIGH または LOW レベルの間は状態を継続して維持
  • 中程度の速度での動作:10V で 16MHz (標準値) のクロック・トグル・レート
  • 標準化された対称出力特性
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃ では 18V 時に 100nA
  • ノイズ・マージン (パッケージの全温度範囲にわたって):
    • VDD = 5V で 1V
    • VDD = 10V で 2V
    • VDD = 15V で 2.5V
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格
  • JEDEC 暫定標準 No. 138 『standard specifications for description of ’B’ series CMOS devices』 のすべての要求事項に適合
  • セット・リセット機能
  • 静的フリップ・フロップ動作:クロックがHIGH または LOW レベルの間は状態を継続して維持
  • 中程度の速度での動作:10V で 16MHz (標準値) のクロック・トグル・レート
  • 標準化された対称出力特性
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃ では 18V 時に 100nA
  • ノイズ・マージン (パッケージの全温度範囲にわたって):
    • VDD = 5V で 1V
    • VDD = 10V で 2V
    • VDD = 15V で 2.5V
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格
  • JEDEC 暫定標準 No. 138 『standard specifications for description of ’B’ series CMOS devices』 のすべての要求事項に適合

CD4027B は、2 つの同一の相補対称型 J-K フリップ・フロップを搭載した、シングル・モノリシック・チップ IC です。各フリップ・フロップは、J、K、セット、リセット、クロックの入力信号を備えています。バッファ付きの Q 信号および Q 信号を出力として備えています。この入出力構成により、RCA-CD4013B デュアル D タイプ・フリップ・フロップとの共存動作が可能です。

CD4027B は、制御、レジスタ、トグルの機能を実行するときに便利です。J および K 入力のロジック・レベルと、内部の自己制御によって各フリップ・フロップの状態が決まります。フリップ・フロップの状態は、クロック・パルスの立ち上がりに同期して変化します。セットおよびリセット機能は、クロックとは独立しており、セットまたはリセット入力に HIGH レベル信号が印加されたときに動作を開始します。

CD4027B タイプは、 16 リードのハーメチック・デュアル・インライン・セラミック・パッケージ (F3A サフィックス)、16 リードのデュアル・インライン・プラスチック・パッケージ (E サフィックス)、16 リードのスモール・アウトライン・パッケージ (M、M96、MT、NSR サフィックス)、16 リードのシン・シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ (PW および PWR サフィックス) で供給されます。

CD4027B は、2 つの同一の相補対称型 J-K フリップ・フロップを搭載した、シングル・モノリシック・チップ IC です。各フリップ・フロップは、J、K、セット、リセット、クロックの入力信号を備えています。バッファ付きの Q 信号および Q 信号を出力として備えています。この入出力構成により、RCA-CD4013B デュアル D タイプ・フリップ・フロップとの共存動作が可能です。

CD4027B は、制御、レジスタ、トグルの機能を実行するときに便利です。J および K 入力のロジック・レベルと、内部の自己制御によって各フリップ・フロップの状態が決まります。フリップ・フロップの状態は、クロック・パルスの立ち上がりに同期して変化します。セットおよびリセット機能は、クロックとは独立しており、セットまたはリセット入力に HIGH レベル信号が印加されたときに動作を開始します。

CD4027B タイプは、 16 リードのハーメチック・デュアル・インライン・セラミック・パッケージ (F3A サフィックス)、16 リードのデュアル・インライン・プラスチック・パッケージ (E サフィックス)、16 リードのスモール・アウトライン・パッケージ (M、M96、MT、NSR サフィックス)、16 リードのシン・シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ (PW および PWR サフィックス) で供給されます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD4027B CMOS デュアル J-K フリップ・フロップ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 12月 17日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​