CD4093B-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Schmitt-Trigger Action on Each Input With No External Components
- Hysteresis Voltage Typically 0.9 V at VDD = 5 V and 2.3 V at VDD = 10 V
- Noise Immunity Greater Than 50%
- No Limit on Input Rise and Fall Times
- Standardized, Symmetrical Output Characteristics
- 100% Tested for Quiescent Current at 20 V
- Maximum Input Current of 1µA at 18 V Over Full Package Temperature Range, 100 nA at 18 V and 25°C
- 5-V, 10-V, and 15-V Parametric Ratings
- ESD Protection Level Per AEC-Q100 Classification
- 2000-V (H2) Human-Body Model
- 200-V (M3) Machine-Model
- 1000-V (C5) Charge-Device Model
- Applications
- Wave and Pulse Shapers
- High-Noise-Environment Systems
- Monostable Multivibrators
- Astable Multivibrators
- NAND Logic
The CD4093B-Q1 consists of four Schmitt-trigger circuits. Each circuit functions as a two-input NAND gate, with Schmitt-trigger action on both inputs. The gate switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive voltage (VP) and the negative voltage (VN) is defined as hysteresis voltage (VH)(see Figure 2).
The CD4093B-Q1 is available in 14-lead small-outline plastic package (M96) and 14-lead thin shrink small-outline packages (PWR suffixes).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt-Trigger データシート (Rev. A) | 2008年 4月 24日 | |||
| セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
| セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 6日 | ||
| ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 | ||||
| セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 1994年 6月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点