CD4522B
- Internally synchronous for high internal and external speeds
- Logic edge-clocked design — increments on positive Clock transition or on negative Clock inhibit transition.
- 100% tested for quiescent current at 20-V
- 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
- Standard symmetrical output characteristics
- Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
- Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
- Applications:
- Frequency synthesizers
- Phase-locked loops
- Programmable down counters
- Programmable frequency dividers
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
CD4522B programmable BCD counter has a decoded "0" state output for divide-by-N applications. In single stage operation the "0" output is tied to the Preset Enable input. The Cascade Feedback allows multiple stage divide-by-N operation without the need for external gating. A HIGH on the Clock Inhibit disables the pulse-counting function. A HIGH on the Master Reset asynchronously resets the divide-by-N operation. The output is presented in BCD format.
The CD4522B-series types are supplied in 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT, and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CD4522B TYPES データシート (Rev. C) | 2003年 10月 13日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点