CD54AC283

アクティブ

4 ビット バイナリ全加算器、高速桁上げ付き

製品詳細

Technology family AC Bits (#) 4 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AC Bits (#) 4 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92
  • バッファ付き入力
  • MIL-STD-883、Method 3015 の 2kV を超える ESD 保護
  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
  • 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST™/AS/S の速度
  • 伝搬遅延時間の平衡化
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作、電源の 30% での平衡ノイズ耐性を実現
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15個の FAST™ IC にファンアウト
    • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • バッファ付き入力
  • MIL-STD-883、Method 3015 の 2kV を超える ESD 保護
  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
  • 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST™/AS/S の速度
  • 伝搬遅延時間の平衡化
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作、電源の 30% での平衡ノイズ耐性を実現
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15個の FAST™ IC にファンアウト
    • 50Ω 伝送ラインを駆動

’AC283 および ’ACT283 は、アドバンスト CMOS ロジック技術を利用した高速桁上げ 4 ビット バイナリ加算器です。これらのデバイスは 2 つの 4 ビットのバイナリ番号を追加し、合計が 15 を超えるとキャリーアウト ビットを生成します。

ADD 関数は対称性があるため、すべてのアクティブ High オペランド (正論理) とすべてのアクティブ Low オペランド (負論理) のどちらでもこのデバイスを使用できます。正論理を使用する場合、キャリーインがない場合はキャリーイン入力を Low に接続する必要があります。

’AC283 および ’ACT283 は、アドバンスト CMOS ロジック技術を利用した高速桁上げ 4 ビット バイナリ加算器です。これらのデバイスは 2 つの 4 ビットのバイナリ番号を追加し、合計が 15 を超えるとキャリーアウト ビットを生成します。

ADD 関数は対称性があるため、すべてのアクティブ High オペランド (正論理) とすべてのアクティブ Low オペランド (負論理) のどちらでもこのデバイスを使用できます。正論理を使用する場合、キャリーインがない場合はキャリーイン入力を Low に接続する必要があります。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4AC283 、 CDx4ACT283 高速桁上げ 4 ビット バイナリ全加算器 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 3月 24日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​