ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

CD54ACT273

アクティブ

リセット搭載、オクタル D タイプ フリップ フロップ

製品詳細

Number of channels 8 Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 80 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, Positive input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 8 Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 80 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, Positive input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
  • バッファ付き入力
  • 伝搬遅延時間 (標準値)
    • VCC = 5V、TA = 25℃、CL = 50pF で 6.5ns
  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
  • 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST™/AS/S の速度
  • 伝搬遅延時間の平衡化
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源の 30% で実現
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15個の FAST™ IC にファンアウト
    • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • バッファ付き入力
  • 伝搬遅延時間 (標準値)
    • VCC = 5V、TA = 25℃、CL = 50pF で 6.5ns
  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
  • 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST™/AS/S の速度
  • 伝搬遅延時間の平衡化
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源の 30% で実現
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15個の FAST™ IC にファンアウト
    • 50Ω 伝送ラインを駆動

’AC273 および ’ACT273 デバイスは、アドバンスト CMOS ロジック技術を使用したリセット付きオクタル D タイプ フリップ フロップです。D 入力の情報は、クロック パルスの正方向エッジで Q 出力に転送されます。8 つのフリップ フロップはすべて、共通クロック (CP) と共通リセット (MR) で制御されます。リセットは、クロックとは独立した低電圧レベルで行われます。

’AC273 および ’ACT273 デバイスは、アドバンスト CMOS ロジック技術を使用したリセット付きオクタル D タイプ フリップ フロップです。D 入力の情報は、クロック パルスの正方向エッジで Q 出力に転送されます。8 つのフリップ フロップはすべて、共通クロック (CP) と共通リセット (MR) で制御されます。リセットは、クロックとは独立した低電圧レベルで行われます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4AC273、CDx4ACT273 オクタル D タイプ フリップ フロップ、リセット付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 8日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​