ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ その他のラッチ

CD54HC259

アクティブ

ハイスピード CMOS ロジック、8 ビット アドレス指定可能ラッチ

製品詳細

Function Addressable Latch Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 56 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Features Partial power down (Ioff), Standard speed (tpd > 50ns), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Function Addressable Latch Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 56 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Features Partial power down (Ioff), Standard speed (tpd > 50ns), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92
ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HC(T)259 ハイスピード SMOS ロジック 8 ビット・アドレス指定可能ラッチ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 1月 24日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​