ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

CD54HC74

アクティブ

ハイスピード CMOS ロジック、セットとリセット搭載、デュアル、ポジティブ エッジ トリガ D フリップ フロップ

製品詳細

Number of channels 2 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 23 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 2 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 23 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • バッファ付き入力
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 広い動作温度範囲:-55℃~+125℃
  • 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • バッファ付き入力
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 広い動作温度範囲:-55℃~+125℃
  • 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減

CDx4HC74 デバイスには、2 つの独立した D タイプ正エッジ・トリガ型フリップ・フロップが内蔵されており、それぞれに非同期のプリセット・ピンとクリア・ピンが備わっています。

CDx4HC74 デバイスには、2 つの独立した D タイプ正エッジ・トリガ型フリップ・フロップが内蔵されており、それぞれに非同期のプリセット・ピンとクリア・ピンが備わっています。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74LV2T74-EP アクティブ エンハンスド製品、クリアとプリセット搭載、レベル シフタ内蔵、デュアル D タイプ フリップ フロップ Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HC74 デュアル D タイプ ポジティブ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップ、クリアおよびプリセット付 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 2月 21日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​