CD54HCT164

アクティブ

ハイスピード CMOS ロジック、8 ビット、シリアル入力、パラレル出力、シフト・レジスタ

製品詳細

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 24 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 24 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • バッファ付き入力
  • 非同期リセット
  • fMAX = 60MHz (標準値、VCC = 5V、CL = 15pF、TA = 25℃)
  • ファンアウト (過熱範囲)
    • 標準出力:10 個の LSTTL 負荷
    • バス ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
  • 広い動作電圧範囲:-55℃~125℃
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • HC タイプ
    • 2V~6V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ
    • 4.5V~5.5V で動作
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1µA
  • バッファ付き入力
  • 非同期リセット
  • fMAX = 60MHz (標準値、VCC = 5V、CL = 15pF、TA = 25℃)
  • ファンアウト (過熱範囲)
    • 標準出力:10 個の LSTTL 負荷
    • バス ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
  • 広い動作電圧範囲:-55℃~125℃
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • HC タイプ
    • 2V~6V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ
    • 4.5V~5.5V で動作
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1µA

HC164 および HCT164 は、非同期リセット搭載 8 ビット シリアル入力パラレル出力シフト レジスタです。データはクロック (CLK).の正のエッジでシフトされます。RESET (CLR) ピンが LOW になると、シフト レジスタがリセットされ、入力の条件にかかわらずすべての出力が LOW 状態になります。2 つのシリアル データ入力 (A と B) があり、どちらもデータ イネーブル制御として使用できます。

HC164 および HCT164 は、非同期リセット搭載 8 ビット シリアル入力パラレル出力シフト レジスタです。データはクロック (CLK).の正のエッジでシフトされます。RESET (CLR) ピンが LOW になると、シフト レジスタがリセットされ、入力の条件にかかわらずすべての出力が LOW 状態になります。2 つのシリアル データ入力 (A と B) があり、どちらもデータ イネーブル制御として使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HC164、CDx4HCT164 ハイスピード CMOS ロジック、8 ビット、シリアル入力、パラレル出力、シフト レジスタ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 5月 7日
* SMD CD54HCT164 SMD 5962-89704 2016年 6月 21日
アプリケーション・ノート Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 15日
アプリケーション・ノート Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 14 Ultra Librarian