ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

CD54HCT166

アクティブ

ハイスピード CMOS ロジック、8 ビット、パラレル入力、シリアル出力、シフト レジスタ

製品詳細

Configuration Parallel-in, Serial-out Bits (#) 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 24 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Configuration Parallel-in, Serial-out Bits (#) 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 24 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92
  • バッファ付き入力
  • ファンアウト (全温度範囲にわたって)
    • 標準出力:10 の LSTTL 負荷
    • バス・ドライバ出力:15 の LSTTL 負荷
  • 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • HC タイプ
    • 2V~6V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ
    • 4.5V~5.5V で動作
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、 VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
  • バッファ付き入力
  • ファンアウト (全温度範囲にわたって)
    • 標準出力:10 の LSTTL 負荷
    • バス・ドライバ出力:15 の LSTTL 負荷
  • 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • HC タイプ
    • 2V~6V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ
    • 4.5V~5.5V で動作
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、 VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)

’HC166 および ’HCT166 8 ビット・シフト・レジスタはシリコン・ゲート CMOS 技術で製造されています。本デバイスは、標準 CMOS IC の低消費電力という特長を備えながら、低消費電力ショットキー・デバイスの相当品に匹敵する速度で動作します。

’HC166 および ’HCT166 8 ビット・シフト・レジスタはシリコン・ゲート CMOS 技術で製造されています。本デバイスは、標準 CMOS IC の低消費電力という特長を備えながら、低消費電力ショットキー・デバイスの相当品に匹敵する速度で動作します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HC(T)166 ハイスピード CMOS ロジック、8 ビット、パラレル入力、シリアル出力、シフト・レジスタ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 6月 7日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​