データシート
CD54HCT273
- 共通クロックおよび非同期コントローラ リセット
- 正のエッジ トリガ
- バッファ付き入力
- ファンアウト (全温度範囲にわたって)
- 標準出力:10 個の LSTTL 負荷
- バス ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
- 広い動作温度範囲:–55°C ~ 125°C
- 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
- HC タイプ:
- 2V~6V で動作
- 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
- HCT タイプ:
- 4.5V~5.5V で動作
- LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
- CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≤ 1µA
CD54HC273 、CD74HC273 、CD54HCT273 、および CD74HCT273 は、ダイレクト クリア入力を備えた高速 8 ビット D 型フリップ フロップで、シリコン ゲート CMOS 技 術を用いて製造されています。これらのデバイスは、標準 的な CMOS 集積回路と同等の低消費電力特性を備えて います。
D 入力の情報は、クロック パルスの正方向エッジで Q 出 力に転送されます。8 つのフリップ フロップはすべて、共 通クロック (CLK) と共通リセット (/CLR) で制御されます。リ セットは、クロックとは独立した低電圧レベルで行われま す。8 つの Q 出力はすべてロジック 0 にリセットされます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CDx4HC(T)273 高速 CMOS ロジック、オクタル D タイプ・フリップ・フロップ、リセット付き データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 10月 28日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点