ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

CD74AC323

アクティブ

共通のパラレル I/O ピン使用、同期リセット機能搭載、8 入力ユニバーサル シフト レジスタ / ストレージ レジスタ

製品詳細

Configuration Universal Bits (#) 8 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 95 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Configuration Universal Bits (#) 8 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 95 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • バッファ付き入力
  • 伝搬遅延時間 (標準値):

    6ns @ VCC = 5V、TA = 25°C、CL = 50pF

  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
  • 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST*/AS/S の速度
  • 伝搬遅延時間の平衡化
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作、電源の 30% での平衡ノイズ耐性を実現
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15 個の FAST* IC にファンアウト
    • 50Ω 伝送ラインを駆動

(1)

(1)*FAST は Fairchild Semiconductor Corp. の登録商標です。

  • バッファ付き入力
  • 伝搬遅延時間 (標準値):

    6ns @ VCC = 5V、TA = 25°C、CL = 50pF

  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
  • 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST*/AS/S の速度
  • 伝搬遅延時間の平衡化
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作、電源の 30% での平衡ノイズ耐性を実現
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15 個の FAST* IC にファンアウト
    • 50Ω 伝送ラインを駆動

(1)

(1)*FAST は Fairchild Semiconductor Corp. の登録商標です。

RCA CDx4AC299 と CD74AC323 および CDx4ACT299 は、共通パラレル I/O ピンを備えた 3 ステート、8 入力ユニバーサルシフト/ストレージレジスタです。

RCA CDx4AC299 と CD74AC323 および CDx4ACT299 は、共通パラレル I/O ピンを備えた 3 ステート、8 入力ユニバーサルシフト/ストレージレジスタです。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4ACT299、CD74AC323、CDx4ACT299 8 入力ユニバーサル シフトと保存レジスタ、コモン パラレル I/O ピン付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 23日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​