CD74ACT280
- Buffered Inputs
- Typical Propagation Delay
- 10ns at VCC = 5V, TA = 25°C, CL = 50pF - Exceeds 2kV ESD Protection per MIL-STD-883, Method 3015
- SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
- Speed of Bipolar FAST™/AS/S with Significantly Reduced Power Consumption
- Balanced Propagation Delays
- AC Types Feature 1.5V to 5.5V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply
- ±24mA Output Drive Current
- Fanout to 15 FAST™ ICs
- Drives 50
Transmission Lines - Characterized for operation from –40° to 85°C
FAST™ is a Trademark of Fairchild Semiconductor.
The AC280 and ACT280 are 9-bit odd/even parity generator/checkers that utilize Advanced CMOS Logic technology. Both even and odd parity outputs are available for checking or generating parity for words up to nine bits long. Even parity is indicated (
E output to any input of an additional AC280, ACT280 parity checker.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker データシート (Rev. A) | 2000年 5月 17日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点