CD74HC4316

アクティブ

レベル シフト機能搭載、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 30 CON (typ) (pF) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 10 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 30 CON (typ) (pF) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 10 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 幅広いアナログ入力電圧範囲:

    VCC - VEE:0V~10V

  • 低いオン抵抗:
    • 45Ω (標準値):VCC = 4.5V
    • 35Ω (標準値):VCC = 6V
    • 30Ω (標準値):VCC - VEE = 9V
  • 高速なスイッチング / 伝搬遅延時間
  • 低いオフ リーク電流
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチングを内蔵
  • ロジック レベル変換により、±5V のアナログ信号に対応する 5V ロジックを実現
  • 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
  • HC タイプ:
    • 2V~10V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ:
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1 µA
  • 幅広いアナログ入力電圧範囲:

    VCC - VEE:0V~10V

  • 低いオン抵抗:
    • 45Ω (標準値):VCC = 4.5V
    • 35Ω (標準値):VCC = 6V
    • 30Ω (標準値):VCC - VEE = 9V
  • 高速なスイッチング / 伝搬遅延時間
  • 低いオフ リーク電流
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチングを内蔵
  • ロジック レベル変換により、±5V のアナログ信号に対応する 5V ロジックを実現
  • 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
  • HC タイプ:
    • 2V~10V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ:
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1 µA

’HC4316 および CD74HCT4316 デバイスは、4 つの独立したデジタル制御アナログ スイッチを内蔵しており、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。

さらに、これらのデバイスはロジック レベル変換回路を内蔵しており、5V ロジックを介して ±5V の範囲内の電圧のアナログ信号スイッチングを行います。各スイッチは、共通のイネーブル (E) が Low のとき、選択入力 (S) の High レベル電圧によってオンになります。High E の場合、すべてのスイッチがディセーブルになります。デジタル入力は VCC と GND の間でスイングできます。アナログ入力 / 出力は、正の制限値として VCC、負の制限値として VEE の間でスイングできます。電圧範囲を Figure 13-1 および Figure 13-2 に示します。

’HC4316 および CD74HCT4316 デバイスは、4 つの独立したデジタル制御アナログ スイッチを内蔵しており、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。

さらに、これらのデバイスはロジック レベル変換回路を内蔵しており、5V ロジックを介して ±5V の範囲内の電圧のアナログ信号スイッチングを行います。各スイッチは、共通のイネーブル (E) が Low のとき、選択入力 (S) の High レベル電圧によってオンになります。High E の場合、すべてのスイッチがディセーブルになります。デジタル入力は VCC と GND の間でスイングできます。アナログ入力 / 出力は、正の制限値として VCC、負の制限値として VEE の間でスイングできます。電圧範囲を Figure 13-1 および Figure 13-2 に示します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TMUX6111 アクティブ 5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度アナログ スイッチ (アクティブ ロー) Lower leakage current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HCx4316 高速 CMOS ロジック、レベル シフト機能搭載、クワッド、アナログ スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 12日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ