LEADED-ADAPTER1

TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

LEADED-ADAPTER1

ご注文はこちら

概要

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

特長
  • TI のリード付き表面実装パッケージの迅速なテスト
  • リード付き表面実装パッケージをブレッド ボードに 100mil 間隔で差し込み可能
  • シングル パネルにより TI の代表的な 8 つのリード付きパッケージに対応


アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
CD4016B 20V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, 100pA on-state leakage current CD4051B 20V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer CD4051B-Q1 Automotive, 20V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, logic-level conversion CD4052B 20V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer, logic-level conversion CD4053B 20V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog multiplexer, logic-level conversion CD4053B-Q1 車載、ロジック レベル変換機能搭載、20V、2:1 (SPDT)、3 チャネル アナログ マルチプレクサ CD4066B 20V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, 10pA on-state leakage current CD4066B-Q1 車載、20V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ CD4067B 20V, 16:1, 1-channel, analog multiplexer CD4097B 20V、8:1、差動、1 チャネル アナログ マルチプレクサ CD74HC4016 12V、1:1 (SPST)、4 チャネル・アナログ・スイッチ CD74HC4051 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer CD74HC4051-Q1 Automotive, 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer CD74HC4052 5V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer CD74HC4053 5V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog switch CD74HC4066 12V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch CD74HC4316 5V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, level translation CD74HCT4051 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, TTL inputs CD74HCT4051-Q1 Automotive, 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, TTL inputs CD74HCT4052 5V, 4:1, 1-channel, analog multiplexer, TTL inputs CD74HCT4053 5V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog switch, TTL inputs CD74HCT4066 5V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, TTL inputs CD74HCT4066-Q1 Automotive, 9V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, TTL inputs CD74HCT4316 レベル・シフト機能搭載、複数の TTL 入力、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル・アナログ・スイッチ MUX36D04 1pA オン状態リーク電流、36V、4:1、2 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ MUX36S08 1pA オン状態リーク電流、36V、8:1、1 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ MUX508 9.4pF のオン状態静電容量、36V、8:1、1 チャネル、アナログ マルチプレクサ MUX509 6.7pF のオン状態静電容量、36V、4:1、2 チャネル、アナログ マルチプレクサ SN74AHC4066 5V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch SN74AUC2G53 2.5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch SN74AUC2G66 2.5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch SN74HC4066 5V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch SN74HC4851 注入電流による効果の制御機能搭載、5V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74HC4851-Q1 車載、注入電流による効果の制御機能搭載、5V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74HC4852 5V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer, injection current control SN74HC4852-Q1 Automotive, 5V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer, injection current control SN74LV4051A 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer SN74LV4051A-Q1 Automotive, 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer SN74LV4052A 5V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer SN74LV4052A-Q1 Automotive, 5V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer SN74LV4053A 5V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog switch SN74LV4053A-Q1 Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog switch SN74LV4066A 5V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch SN74LVC2G53 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch SN74LVC2G66 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch SN74LVC2G66-Q1 Automotive, 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch SN74TVC3010 6.5V、1:1 (SPST)、10 チャネル、電圧クランプ SN74TVC3306 5V デュアル電圧クランプ TMUX1101 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ハイ) TMUX1102 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ロー) TMUX1104 3pA オン状態リーク電流、5V、4:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1108 3pA オン状態リーク電流、5V、±2.5V、8:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1109 3pA オン状態リーク電流、5V、±2.5V、4:1、2 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1111 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ (4 個のアクティブ ロー) TMUX1112 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ (4 個のアクティブ ハイ) TMUX1113 3pA、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ (2 個のアクティブ ハイ、2 個のアクティブ ロー) TMUX1119 3pA オン状態リーク電流、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1121 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ハイ) TMUX1122 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ロー) TMUX1123 5V、低リーケージ電流、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度スイッチ (1 個のアクティブ ハイ、1 個のアクティブ ロー) TMUX1133 3pA オン状態リーク電流、低リーケージ電流、2:1 (SPDT)、3 チャネル高精度スイッチ TMUX1134 3pA オン状態リーク電流、2:1 (SPDT)、4 チャネル高精度アナログ スイッチ TMUX1136 3pA オン状態リーク電流、5V、2:1、2 チャネル高精度アナログ スイッチ TMUX1204 5V、4:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ、1.8V 互換ロジック TMUX1208 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX1209 5V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX1219 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 1.8V compatible logic TMUX1237 5V, 2:1 (SPDT), analog switch, no overshoot when switching inputs TMUX1247 5V, 2:1 (SPDT), analog switch TMUX1248 5V, 2:1 (SPDT), analog switch, 3Ω Ron, 3157 pinout TMUX4157N -12V, 2:1 (SPDT), analog switch, 2Ω Ron, no overshoot when switching inputs TMUX6104 5pA オン状態リーク電流、±16.5V、4:5、1 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ TMUX6111 5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度アナログ スイッチ (アクティブ ロー) TMUX6112 5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度アナログ スイッチ (アクティブ ハイ) TMUX6113 5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度アナログ スイッチ (2 個のアクティブ ロー、2 個のアクティブ ハイ) TMUX6119 0.5pA オン状態リーク電流、±16.5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、高精度アナログ スイッチ TMUX6121 5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度アナログ スイッチ (アクティブ ハイ) TMUX6122 0.5pA オン状態リーク電流、±16.5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度アナログ スイッチ (アクティブ ロー) TMUX6123 5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度アナログ スイッチ (1 個のアクティブ ハイ、1 個のアクティブ ロー) TMUX6136 0.5pA オン状態リーク電流、±16.5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度アナログ スイッチ TMUX6208 1.8V ロジック対応、36V、小さい RON、8:1、高精度マルチプレクサ TMUX6209 1.8V ロジック制御、36V、低 Ron、4:1、2 チャネル、マルチプレクサ TMUX6211 1.8V のロジック制御対応、36V、低 Ron(オン抵抗)、1:1、4 チャネル、マルチプレクサ TMUX6212 1.8V ロジック制御、36V、低 RON、1:1、4 チャネル、マルチプレクサ TMUX6213 1.8V のロジック制御対応、36V、低 Ron(オン抵抗)、1:1、4 チャネル、マルチプレクサ TMUX6219 1.8V ロジック制御、36V、低 Ron、2:1、1 チャネル、マルチプレクサ TMUX6219-Q1 車載対応、1.8V ロジック搭載、36V、低 Ron、2:1 (SPDT) スイッチ TMUX6221 1.8V ロジック対応 (アクティブ ハイ)、36V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ TMUX6222 1.8V ロジック対応 (アクティブ ロー)、36V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ TMUX6234 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、36V、低 RON、2:1 (SPDT)、4 チャネル、高精度スイッチ TMUX6236 36V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 TMUX7208 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、8:1、高精度マルチプレクサ TMUX7209 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、4:1、2 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7211 1.8V ロジック対応 (ロジック ロー)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7212 1.8V ロジック対応 (ロジック ハイ)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7212M 1.8V ロジック対応、拡張温度範囲、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7213 1.8V ロジック対応 (ロジック:ロー + ハイ)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7219 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1 (SPDT) 高精度スイッチ TMUX7219-Q1 車載対応、1.8V ロジック対応、44V、低 Ron、2:1 (SPDT) スイッチ TMUX7219M 拡張温度範囲、1.8V ロジック対応、ラッチアップ耐性、44V、低 Ron、2:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7221 1.8V ロジック対応 (アクティブ ハイ)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ TMUX7222 1.8V ロジック対応 (アクティブ ロー)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ TMUX7234 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1、4 チャネル、高精度マルチプレクサ TMUX7236 44V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 TMUX7308F 1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、8:1、1 チャネル マルチプレクサ TMUX7309F 1.8V ロジック対応、ラッチアップ耐性、±60V の障害保護機能搭載、4:1、2 チャネル マルチプレクサ TMUX7348F 障害スレッショルド調整機能搭載、ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、±60V 障害保護、8:1 マルチプレクサ TMUX7349F 障害スレッショルド調整機能搭載、ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、±60V、障害保護、デュアル 4:1 マルチプレクサ TMUX7411F 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ロー)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7412F 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7413F 1.8V ロジック対応 (2 個のアクティブ ロー、2 個のアクティブ ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7436F ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、±60V の障害保護、デュアル 2:1 マルチプレクサ TMUX7462F 調整可能な異常スレッショルド、1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、ラッチアップ耐性、4 チャネルのプロテクタ TMUX7612 1.8V ロジック対応、50V、1.3Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、高精度マルチプレクサ TMUX8108 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、シングル、8:1 マルチプレクサ TMUX8109 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON のデュアル 4:1 マルチプレクサ TMUX8211 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX8212 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX8213 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応 (ローとハイ両方のロジック)、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TS12A44513 12V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, 2 active low + high TS12A44514 12V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, active high TS12A44515 12V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, active low TS12A4514 12V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active high TS12A4515 12V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active low TS12A4516 ±6V dual-supply, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active high TS12A4517 ±6V dual-supply, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active low TS3A24157 3.3V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.65Ω Ron TS3A24159 3.3V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.3Ω Ron, 1.8V compatible logic TS3A44159 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル、アナログ スイッチ、0.4Ω Ron TS3A4751 3.3V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, 0.9Ω Ron, 1.8V compatible logic TS3A5017 3.3V、4:1、2 チャネル汎用アナログ マルチプレクサ TS3A5018 3.3V, 2:1 (SPDT), 4-channel, analog switch TS5A2053 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch TS5A2066 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch TS5A21366 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch, 0.75Ω Ron, 1.8V compatible logic TS5A22362 0.65V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.65Ω Ron, negative signaling capability TS5A22364 5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.65Ω Ron, negative signaling capability TS5A22364-Q1 Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 0.65Ω Ron, negative signaling capability TS5A23157 5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch TS5A23157-Q1 Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch TS5A23159 5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 1Ω Ron, powered-off protection TS5A23160 5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.9Ω Ron TS5A23166 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch, active high, 0.9Ω Ron TS5A23167 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch, active low, 0.9Ω Ron TS5A3153 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 1Ω Ron TS5A3154 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch TS5A3357 5V, 3:1 (SP3T), 1-channel, analog multiplexer TS5A3357-Q1 Automotive, 5V, 3:1 (SP3T), 1-channel, analog multiplexer TS5A3359 5V, 3:1 (SP3T), 1-channel, analog multiplexer, 1Ω Ron TS5A623157 5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, undershoot & overshoot voltage protection TS5N118 10V、8:1、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ TS5N214 10V、4:1、2 チャネル FET バス スイッチ TS5N412 10V, 2:1 (SPDT), 4-channel, analog switch

 

デジタル マルチプレクサ / エンコーダ
SN74HC151-Q1 車載、5V、8:1、1 チャネル、汎用マルチプレクサ

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
SN3257-Q1 Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 4-channel, analog switch, 1.8V compatible logic, powered-off protection SN74CB3Q3125 3.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3Q3244 2 個の制御入力採用、3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET 高帯域バス スイッチ SN74CB3Q3245 3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3Q3251 3.3V、8:1、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CB3Q3253 3.3V、4:1、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3Q3257 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CB3Q3305 3.3V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ (アクティブ ハイ) SN74CB3Q3306A 3.3V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ (アクティブ ロー) SN74CB3Q3345 2 個の制御入力採用、3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3Q3384A 高帯域幅、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CB3Q6800 事前充電出力採用、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CB3T3125 レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3245 レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3253 レベル シフタ搭載、3.3V、4:1、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3257 レベル シフタ搭載、3.3V、1:2 (SPDT)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3306 レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3383 レベル シフタ搭載、3.3V、クロスポイント / 交換スイッチ向け、10 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3384 2 つの制御入力、レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3125 標準的な 125 タイプのピン配置、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3125C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3126 標準的な 126 タイプのピン配置、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3244 2 つの制御入力、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3244C –2V アンダーシュート保護機能と 2 個の制御入力搭載、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3245A 1 つの制御入力、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル汎用 FET バス・スイッチ SN74CBT3245C –2V アンダーシュート保護機能と 1 個の制御入力搭載、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3251 5V、8:1、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3253 複数の TTL 入力、5V、4:1、2 チャネル・アナログ・マルチプレクサ SN74CBT3253C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、4:1、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3257 5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル汎用アナログ・スイッチ SN74CBT3257C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPDT)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3305C –2V アンダーシュート保護機能搭載 (アクティブ ハイ)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3306 5V、1:1 (SPST)、2 チャネル汎用 FET バス・スイッチ SN74CBT3306C –2V アンダーシュート保護機能搭載 (アクティブ ロー)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3345 5V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3345C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル バス スイッチ SN74CBT3383 5V、クロスポイント / 交換スイッチ向け、10 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3383C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、クロスポイント / 交換スイッチ向け、10 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3384A 2 つの制御入力、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3384C –2V アンダーシュート保護機能搭載、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3861 5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用アナログ スイッチ SN74CBT6800A 事前充電出力採用、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT6800C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT6845C 事前充電出力と –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTD3305C –2V アンダーシュート保護機能とレベル シフト機能搭載 (アクティブ Hi)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル バス スイッチ SN74CBTD3306 レベル シフト機能搭載、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTD3306C –2V アンダーシュート保護機能とレベル シフト機能搭載 (アクティブ Low)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル バス スイッチ SN74CBTD3384 2 つの制御入力、レベル・シフト機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス・スイッチ SN74CBTD3384C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTD3861 レベル シフト機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTK6800 アクティブ クランプ アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTLV3125 電源オフ保護機能搭載、3.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTLV3126 3.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTLV3245A 3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTLV3251 3.3V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74CBTLV3253 3.3V、4:1、2 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74CBTLV3257 部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ SN74CBTLV3383 3.3V、クロスポイント / 交換スイッチ向け、10 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTLV3384 2 つの制御入力、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTLV3857 内部プルダウン抵抗搭載、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTLV3861 1 つの制御入力、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTLV3861-Q1 車載、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル、汎用 FET バス スイッチ SN74CBTS3306 ショットキー ダイオード クランプ機能搭載、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTS3384 ショットキー ダイオード クランプ機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTS6800 事前充電出力採用、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ TMUX1072 電源オフ保護機能搭載、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TMUX1511 電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ TMUX154E 電源オフ保護機能付き、7.5pF オン状態静電容量、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TMUX1574 電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ TS3A27518E 3.3V, 2:1 (SPDT), 6-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TS3A27518E-Q1 Automotive, 3.3V, 2:1 (SPDT), 6-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TS3L100 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル LAN スイッチ TS3L110 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル 10/100 Base-T LAN スイッチ TS3V330 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ TS3V340 平坦なオン抵抗、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ TS5L100 5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル LAN スイッチ TS5V330 5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ TS5V330C 改良済み ESD 保護機能搭載、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ TS5V522C デュアル VGA ソースからシンクへの変換向け、–2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、5 チャネル ビデオ交換スイッチ

 

電圧レベル シフタ
LSF0102-Q1 車載デュアル チャネル双方向マルチ電圧レベル シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

インターフェイス・アダプタ

EVM-LEADED1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM-LEADED1 TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) EVM-LEADED1 User's Guide 2018/01/24
証明書 EVM-LEADED1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。