CD74HCT4066-Q1

アクティブ

Automotive, 9V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, TTL inputs

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 25 CON (typ) (pF) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 25 CON (typ) (pF) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 低いオン抵抗:
    • 標準値 25Ω (VCC = 4.5V)
  • 高速なスイッチングおよび伝搬速度
  • 低いオフ リーク電流
  • 広い動作温度範囲:-40℃~125℃
  • LSTTL 入力ロジックと直接互換:VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
  • CMOS 入力との互換性:II ≦ 1µA (VOL、VOH)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 低いオン抵抗:
    • 標準値 25Ω (VCC = 4.5V)
  • 高速なスイッチングおよび伝搬速度
  • 低いオフ リーク電流
  • 広い動作温度範囲:-40℃~125℃
  • LSTTL 入力ロジックと直接互換:VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
  • CMOS 入力との互換性:II ≦ 1µA (VOL、VOH)

CD74HCT4066-Q1 は、4 つの独立したデジタル制御アナログ スイッチを内蔵しており、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。

これらのスイッチは、金属ゲート CD4066B と同じリニアなオン抵抗という特長を備えています。各スイッチは、制御入力に High レベルの電圧が印加されるとオンになります。

CD74HCT4066-Q1 は、4 つの独立したデジタル制御アナログ スイッチを内蔵しており、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。

これらのスイッチは、金属ゲート CD4066B と同じリニアなオン抵抗という特長を備えています。各スイッチは、制御入力に High レベルの電圧が印加されるとオンになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD74HCT4066-Q1 車載用 ハイスピード CMOS ロジック、クワッド、双方向スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 20日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015年 2月 4日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian