CDCEL937

アクティブ

1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ

製品詳細

Number of outputs 7 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 1.8 Input type LVCMOS, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Multiplier or divider, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
Number of outputs 7 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 1.8 Input type LVCMOS, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Multiplier or divider, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • プログラマブル クロック ジェネレータ ファミリ製品
    • CDCEx913:1PLL、3 出力
    • CDCEx925:2PLL、5 出力
    • CDCEx937:3PLL、7 出力
    • CDCEx949:4LL、9 出力
  • システム内プログラミングおよびEEPROM
    • シリアル プログラミングが可能な揮発性レジスタ
    • 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
  • 柔軟な入力クロック設定
    • 外部水晶振動子:8MHz~32MHz
    • オンチップ VCXO:引き込み範囲:±150ppm
    • シングルエンドのLVCMOS: 最高160MHz
  • 出力周波数を最高230MHzまで自由に選択可能
  • 低ノイズのPLLコア
    • PLLループ フィルタ コンポーネントを内蔵
    • 短いジッタ時間 (標準値 60ps)
  • 独立した出力供給ピン
    • CDCE937:3.3V および 2.5V
    • CDCEL937:1.8V
  • 柔軟なクロック ドライバ
    • 3つのユーザ定義可能な制御入力[S0/S1/S2]を、SSC選択、周波数切り替え、出力イネーブル、電源オフなどに使用可能
    • ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth™、WLAN、Ethernet™、GPS のための高精度クロックを生成
    • TI DaVinci™、OMAP™、DSP で使用する一般的なクロック周波数を生成
    • SSC変調をプログラム可能
    • 0PPM クロック生成が可能
  • 1.8V デバイス電源
  • 広い温度範囲: -40℃~85℃
  • TSSOP パッケージ
  • 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが簡単 (テキサス・インスツルメンツの Pro-Clock™)
  • プログラマブル クロック ジェネレータ ファミリ製品
    • CDCEx913:1PLL、3 出力
    • CDCEx925:2PLL、5 出力
    • CDCEx937:3PLL、7 出力
    • CDCEx949:4LL、9 出力
  • システム内プログラミングおよびEEPROM
    • シリアル プログラミングが可能な揮発性レジスタ
    • 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
  • 柔軟な入力クロック設定
    • 外部水晶振動子:8MHz~32MHz
    • オンチップ VCXO:引き込み範囲:±150ppm
    • シングルエンドのLVCMOS: 最高160MHz
  • 出力周波数を最高230MHzまで自由に選択可能
  • 低ノイズのPLLコア
    • PLLループ フィルタ コンポーネントを内蔵
    • 短いジッタ時間 (標準値 60ps)
  • 独立した出力供給ピン
    • CDCE937:3.3V および 2.5V
    • CDCEL937:1.8V
  • 柔軟なクロック ドライバ
    • 3つのユーザ定義可能な制御入力[S0/S1/S2]を、SSC選択、周波数切り替え、出力イネーブル、電源オフなどに使用可能
    • ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth™、WLAN、Ethernet™、GPS のための高精度クロックを生成
    • TI DaVinci™、OMAP™、DSP で使用する一般的なクロック周波数を生成
    • SSC変調をプログラム可能
    • 0PPM クロック生成が可能
  • 1.8V デバイス電源
  • 広い温度範囲: -40℃~85℃
  • TSSOP パッケージ
  • 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが簡単 (テキサス・インスツルメンツの Pro-Clock™)

CDCE937 および CDCEL937 は、モジュラー PLL ベースの低コストで高性能なプログラマブル クロック シンセサイザ、逓倍器、および分周器です。これらのデバイスは、単一の入力周波数から最大 7 個の出力クロックを生成します。それぞれの出力は、最大 3 つの個別に設定可能な PLL を使用し、システム内で最高 230MHz まで、どのような周波数にでもプログラムできます。

CDCEx937 には独立した出力電源ピン VDDOUT があり、CDCEL937 では 1.8V、CDCE937では 2.5V~3.3V です。

入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。外付けの水晶振動子を使用する場合、ほとんどのアプリケーションではオンチップの負荷コンデンサだけで十分です。負荷コンデンサの値は、0~20pF の範囲でプログラム可能です。さらに、オンチップの VCXO を選択でき、出力周波数と外部の制御信号、すなわち PWM 信号とを同期できます。

CDCE937 および CDCEL937 は、モジュラー PLL ベースの低コストで高性能なプログラマブル クロック シンセサイザ、逓倍器、および分周器です。これらのデバイスは、単一の入力周波数から最大 7 個の出力クロックを生成します。それぞれの出力は、最大 3 つの個別に設定可能な PLL を使用し、システム内で最高 230MHz まで、どのような周波数にでもプログラムできます。

CDCEx937 には独立した出力電源ピン VDDOUT があり、CDCEL937 では 1.8V、CDCE937では 2.5V~3.3V です。

入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。外付けの水晶振動子を使用する場合、ほとんどのアプリケーションではオンチップの負荷コンデンサだけで十分です。負荷コンデンサの値は、0~20pF の範囲でプログラム可能です。さらに、オンチップの VCXO を選択でき、出力周波数と外部の制御信号、すなわち PWM 信号とを同期できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCEx937 柔軟な低消費電力 LVCMOS クロック ジェネレータ SSC サポートによる EMI 低減機能搭載 データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 1月 6日
ユーザー・ガイド CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010年 11月 22日
アプリケーション・ノート Troubleshooting I2C Bus Protocol 2009年 10月 19日
アプリケーション・ノート Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 2009年 9月 23日
アプリケーション・ノート Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency 2008年 3月 31日
アプリケーション・ノート Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family 2008年 3月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

The clock generator CDCE(L)949 family has integrated EEPROM that allows the default frequency settings to be saved upon start up. CDCEL9XXPROGEVM is a programming board that allows a fast programming of prototyping samples or small production quantities. It applies to all 8 devices in the family: (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

SCAC131 Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック ジェネレータ
  • CDCE913 プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力
  • CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
サポート・ソフトウェア

CLOCKPRO ClockPro Software

TI's ClockPro software allows users to program/configure the following devices in a friendly GUI interface:

  • CDCE949
  • CDCE937
  • CDCE925
  • CDCE913
  • CDCE906
  • CDCE706
  • CDCEL949
  • CDCEL937
  • CDCEL925
  • CDCEL913

It is intended to be used with the evaluation modules of the above devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック ジェネレータ
  • CDCE706 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器
  • CDCE906 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器
  • CDCE913 プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力
  • CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
  • CLOCKPRO ClockPro™ プログラミング・ソフトウェア
サポート・ソフトウェア

SCAC073 TI-Pro-Clock Programming Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック ジェネレータ
  • CDC706 200MHz、LVCMOS、カスタム プログラミング (設定) 済み、3 個の PLL、クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器
  • CDC906 167MHz、LVCMOS、カスタム プログラミング (設定) 済み、3 個の PLL、クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器
  • CDCE706 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器
  • CDCE906 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器
  • CDCE913 プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力
  • CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
  • CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ