CSD75208W1015
ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 1.5mm の WLP 封止、デュアル、コモン ソース、108mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート
CSD75208W1015
- Dual P-Channel MOSFETs
- Common Source Configuration
- Small Footprint 1 mm × 1.5 mm
- Gate-Source Voltage Clamp
- Gate ESD Protection –3 kV
- Pb Free
- RoHS Compliant
- Halogen Free
This device is designed to deliver the lowest on-resistance and gate charge in the smallest outline possible with excellent thermal characteristics in an ultra-low profile. Low on-resistance coupled with the small footprint and low profile make the device ideal for battery operated space constrained applications.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CSD75208W1015 Dual 20-V Common Source P-Channel NexFET Power MOSFET データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 5月 16日 | ||
| アプリケーション・ノート | MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| アプリケーション概要 | パワー MOSFET のリーク電流の推定 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| アプリケーション・ノート | 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 | |
| アプリケーション・ノート | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs | PDF | HTML | 2023年 12月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 2023年 3月 13日 | |||
| アプリケーション概要 | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |||
| その他の技術資料 | WCSP Handling Guide | 2019年 11月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AI) | 2019年 6月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-00488 — Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン
TIDA-00488 は、日光エネルギー ハーベストを使用して、超低消費電力および再生可能エネルギー活用という特長のあるワイヤレス環境センシングを実現し、バックアップ バッテリの非常に長い動作期間も可能にします。このリファレンス デザインは、当社の超低消費電力ハーベスト パワー マネージメントや、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォーム、および周囲光 / 湿度 / 温度の各センシング技術を使用します。エネルギー ハーベスト回路がアクティブな間は継続的な監視を実施し、バックアップ (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00712 — スマート ウォッチ用バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、スマートウォッチ向けのバッテリ管理ソリューション (BMS) です。このデザインは、スマートウォッチ アプリケーションのような低消費電力ウェアラブル デバイスに最適です。このデザインは、1 セル用の超低消費電力リチウムイオン リニア チャージャや、高集積の Qi 準拠ワイヤレス パワー レシーバ、コスト効率の優れた電圧 / 電流保護 IC、センス抵抗内蔵のシステム側のバッテリ残量計、LCD ディスプレイ デバイスに最大 28V を出力する昇圧回路を搭載しています。
このデザインは小型サイズ (20mm x 29mm) PCB (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。