TIDA-00712

スマート ウォッチ用バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン

TIDA-00712

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、スマートウォッチ向けのバッテリ管理ソリューション (BMS) です。このデザインは、スマートウォッチ アプリケーションのような低消費電力ウェアラブル デバイスに最適です。このデザインは、1 セル用の超低消費電力リチウムイオン リニア チャージャや、高集積の Qi 準拠ワイヤレス パワー レシーバ、コスト効率の優れた電圧 / 電流保護 IC、センス抵抗内蔵のシステム側のバッテリ残量計、LCD ディスプレイ デバイスに最大 28V を出力する昇圧回路を搭載しています。

このデザインは小型サイズ (20mm x 29mm) PCB に実装されています。入力電力は、micro-USB コネクタと、Qi 準拠のワイヤレス パワー トランスミッタのどちらかから供給できます。また、micro-USB コネクタからの 5V 電力供給を検出した場合は必ず、ワイヤレス パワー トランスミッタはオフになります。

特長
  • 降圧機能と LDO 出力を採用したチャージャは、システムに合わせてプログラマブル
  • システム リセットに利用できる手動リセット タイマ出力
  • 93% の効率を実現するワイヤレス レシーバは最適化済み (必要な IC は 1 個のみ)
  • 1.9mm x 3.0mm のサイズで WPC (Wireless Power Consortium、ワイヤレス パワー コンソーシアム) V1.1 互換
  • Impedance Track 残量計機能と事実上のプラグ アンド プレイ機能を搭載した残量計
  • バッテリ保護 IC は、充電および放電の両方において、電圧と電流を包括的に保護するためのコスト効率の高いソリューションです。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB09.PDF (1494 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIR9.PDF (127 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIR8.PDF (128 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIS1.ZIP (572 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBE9.ZIP (307 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIS0.PDF (225 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIR7.PDF (43 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ27421-G1センス抵抗内蔵、システム側バッテリ残量計 | バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ プロテクタ

BQ2970リチウムイオン (Li-ion) とリチウムポリマ (Li-Po) 向け、高度なシングル セル バッテリ プロテクタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61046WCSP パッケージ封止、28V 出力電圧昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD75208W1015ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 1.5mm の WLP 封止、デュアル、コモン ソース、108mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD83325Lゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、デュアル LGA 封止、5.9mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ51003BQ51003 ワイヤレス パワー レシーバ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25120Aパワー パスと内蔵 LDO と降圧コンバータ搭載、1.8V のデフォルト出力、300mA、リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Battery Management for Smartwatch and Wearable Applications Design Guide 2015/11/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。