CY54FCT373T
- Function and Pinout Compatible With FCT and F Logic
- Reduced VOH (Typically = 3.3 V) Versions of Equivalent FCT Functions
- Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Matched Rise and Fall Times
- Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
- 3-State Outputs
- CY54FCT373T
- 32-mA Output Sink Current
- 12-mA Output Source Current
- CY74FCT373T
- 64-mA Output Sink Current
- 32-mA Output Source Current
The \x92FCT373T devices consist of eight latches with 3-state outputs for bus-organized applications. When the latch-enable (LE) input is high, the flip-flops appear transparent to the data. Data that meets the required setup times are latched when LE transitions from high to low. Data appears on the bus when the output-enable (OE\) input is low. When OE\ is high, the bus output is in the high-impedance state. In this mode, data can be entered into the latches.
These devices are fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 8-Bit Latches データシート (Rev. B) | 2001年 8月 20日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点