データシート
CY54FCT377T
- Function, Pinout, and Drive Compatible With FCT and F Logic
- Reduced VOH (Typically = 3.3 V) Versions of Equivalent FCT Functions
- Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Matched Rise and Fall Times
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
- Clock Enable for Address and Data Synchronization Application
- Eight Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
- CY54FCT377T
- 32-mA Output Sink Current
- 12-mA Output Source Current
- CY74FCT377T
- 64-mA Output Sink Current
- 32-mA Output Source Current
The \x92FCT377T devices have eight triggered D-type flip-flops with individual data (D) inputs. The common buffered clock (CP) inputs load all flip-flops simultaneously when the clock-enable (CE\) input is low. The register is fully edge triggered. The state of each D input at one setup time before the low-to-high clock transition is transferred to the corresponding flip-flop output (O). CE\ must be stable only one setup time prior to the low-to-high clock transition for predictable operation.
These devices are fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 8-Bit Registers データシート (Rev. A) | 2001年 10月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点