DAC39RF20-DESIGN — DAC39RF20 Design Resources
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
- DAC39RF20 — 16 ビット、2 チャネル、44GSPS、20GHz アナログ BW、RF サンプリング D/A コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
- DAC39RF20EVM — DAC39RF20 の評価基板
DAC39RF20 は、16 ビット分解能のシングルおよびデュアルチャネル D/A コンバータ(DAC)です。外部のフルレートクロックを使用する場合、これらのデバイスはシングルエッジサンプリングモード(NRZ および RF)で 22GSPS、デュアルエッジサンプリングモード(DES2XL、DES2XH)で 44GSPS をサポートします。内部 PLL/VCO を使用する場合、これらのデバイスはシングルエッジサンプリングモード(NRZ および RF)で 17GSPS、デュアルエッジサンプリングモード(DES2XL、DES2XH)で 34GSPS をサポートします。これらのデバイスは、直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成のいずれかに対して、非補間または補間 DAC として使用できます。2 つのチャネルの最大入力データレートは、21GSPS(12 ビット分解能)または 15.75GSPS(16 ビット分解能)です。1 つのチャネルの最大レートは、22GSPS(16ビット分解能)です。このデバイスは、10GHz 帯域幅を超える信号を 20GHz を超える周波数で生成でき、これにより、Ku 帯域幅を介した直接サンプリングが可能になります。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC39RF20:22GSPS、または 44GSPS、16ビット、シングルおよびデュアルチャネル、マルチナイキスト D/A コンバータ(DAC)、JESD204C インターフェイス付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 6月 11日 |
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
The DAC39RF20EVM is an evaluation module (EVM) for evaluating the DAC39RF20 family of digital-to-analog converters (DACs) from Texas Instruments. The EVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 22GSPS sampling rate. The EVM is designed to work with the field-programmable gate array (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (ANH) | 289 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。