データシート
DCH010512D
- 最大78%の効率
- 3kVDC絶縁(動作時)
- UL60950認定済み製品
- 業界標準のフットプリント
- JEDEC 7ピンSIPパッケージ
アプリケーション
- 使用ポイントでの電力変換
- グランド・ループの排除
- データ収集
- 産業用制御および計測機器
- Test Equipment
All trademarks are the property of their respective owners.
DCH010505、DCH010512、DCH010515デバイスは、小型で1W、3kVの絶縁耐性を持つDC/DCコンバータのファミリです。DCH01シリーズは業界標準の7ピンSIPパッケージに搭載され、必要な外付け部品が最小限で、基板の面積を節約できます。DCH01シリーズには、シングルとデュアル両方の分離電源出力があります。
集積度の高いパッケージ設計を使用しているため、信頼性が高く、非常に電力密度の高い製品です。高性能と小さなサイズから、DCH01は信号チェーン・アプリケーションやグランド・ループの排除など、広範なアプリケーションに適しています。
この製品の動作絶縁は、信号の絶縁のみを意図したものです。強化絶縁を必要とする安全用の絶縁回路の一部として使用してはいけません。の定義を参照してください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DCH0105xxx 出力電力1W/絶縁耐圧3kV、小型非安定型DC/DCコンバータ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2016年 12月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDM-SERVODRIVE — 産業用サーボ ドライブと AC インバータ ドライブのリファレンス デザイン
DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ トポロジを作成できます。 複数の位置センサ インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SIPMODULE (EDJ) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。