ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCR010505

アクティブ

小型、1W、絶縁型、安定化 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode
Rating Catalog Topology Buck Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode
PDIP (NVE) 10 214.884 mm² 22.86 x 9.4 SOIC (DVB) 12 184.907 mm² 17.9 x 10.33
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • 10 ピン PDIP および 12 ピン SOP パッケージ
  • 入力電圧:5V、12V、24 V
  • 出力電圧:3.3V または 5V
  • デバイス間の同期
  • 400kHz のスイッチング周波数
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • 高効率
  • 55℃で 125FIT
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • 10 ピン PDIP および 12 ピン SOP パッケージ
  • 入力電圧:5V、12V、24 V
  • 出力電圧:3.3V または 5V
  • デバイス間の同期
  • 400kHz のスイッチング周波数
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • 高効率
  • 55℃で 125FIT

DCR01 ファミリは、高効率の入力絶縁型出力安定化 DC/DC コンバータのシリーズです。このコンバータ・ファミリは、ガルバニック絶縁された 1W (公称値) の出力電力能力に加えて、非常に小さい出力ノイズ、過熱保護、高い精度を達成しています。

これらの機能を備えた小型の DCR01 シリーズ・デバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで使いやすいソリューションです。

DCR01 ファミリは、高効率の入力絶縁型出力安定化 DC/DC コンバータのシリーズです。このコンバータ・ファミリは、ガルバニック絶縁された 1W (公称値) の出力電力能力に加えて、非常に小さい出力ノイズ、過熱保護、高い精度を達成しています。

これらの機能を備えた小型の DCR01 シリーズ・デバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで使いやすいソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DCR01 シリーズ、1W、1000VRMS 絶縁型、安定化 DC/DC コンバータ・モジュ ール データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 9月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-00300 — 絶縁整流同期シリアル通信モジュール

このリファレンス・デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット・ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド・インフラ・アプリケーションで必要になります。このリファレンス・デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD201 — 車載バッテリ パック モニタリング用絶縁型電流シャント / 電圧測定システムのリファレンス デザイン

この 検証済み TI Design には、車載バッテリ パック モニタ アプリケーションを対象にした理論、部品の選定、TINA-TI シミュレーション、検証と実測性能、Altium 回路図、PCB レイアウトが含まれています。  このデザインは車載用の AEC-Q100 認定済みである、12 ビット、4 チャネル、1Msps の逐次比較型 ADC、ADS7950-Q1 を搭載し、絶縁型システム ハードウェアを設計したものです。

この絶縁型入力デザインは、4 線式シャント抵抗を採用しており、高電圧および低電圧の車載バッテリ パックを使用するアプリケーションなどに最適です。バッテリ パックの (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (NVE) 10 Ultra Librarian
SOIC (DVB) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ