DRV2665

アクティブ

105V 昇圧コンバータおよび DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ

製品詳細

Features Adjustable current limit, Waveform generation Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 200 Shutdown current (ISD) (µA) 10 Boost voltage (max) (V) 105 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 70 Rating Catalog
Features Adjustable current limit, Waveform generation Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 200 Shutdown current (ISD) (µA) 10 Boost voltage (max) (V) 105 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 70 Rating Catalog
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 統合型デジタル・フロント・エンド
    • 最高 400kHz の I2C バス制御
    • 100 バイトの内部 FIFO インターフェイス
    • Immersion TS5000 準拠
    • オプションのアナログ入力
  • 高電圧ピエゾ・ハプティクス・ドライバ
    • 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
    • 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
    • 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
    • 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
    • 差動出力
  • 105V の内蔵昇圧コンバータ
    • 可変昇圧電圧
    • 可変昇圧電流制限
    • パワー FET およびダイオードを内蔵
    • 変圧器不要
  • 2ms の短いスタートアップ時間
  • 3.3~5.5V の広い電源電圧範囲
  • 1.8V 互換、VDD 許容のデジタル・ピン
  • 統合型デジタル・フロント・エンド
    • 最高 400kHz の I2C バス制御
    • 100 バイトの内部 FIFO インターフェイス
    • Immersion TS5000 準拠
    • オプションのアナログ入力
  • 高電圧ピエゾ・ハプティクス・ドライバ
    • 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
    • 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
    • 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
    • 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
    • 差動出力
  • 105V の内蔵昇圧コンバータ
    • 可変昇圧電圧
    • 可変昇圧電流制限
    • パワー FET およびダイオードを内蔵
    • 変圧器不要
  • 2ms の短いスタートアップ時間
  • 3.3~5.5V の広い電源電圧範囲
  • 1.8V 互換、VDD 許容のデジタル・ピン

この DRV2665 デバイスは、105V 昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプ、デジタル・フロント・エンドを内蔵したピエゾ・ハプティクス・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動できます。入力信号は、I2C ポート経由またはアナログ入力経由でハプティクス・パケットとして駆動できます。

DRV2665 デバイスのデジタル・インターフェイスは、I2C 互換バスを介して利用できます。デジタル・インターフェイスを採用すると、PWM 生成によるコストのかかるプロセッサの負担や、ホスト・システムでの追加のアナログ・チャネル要件を緩和できます。内部 first-in, first-out バッファ (FIFO) への書き込みが行われるたびに、本デバイスは自動的に復帰し、2ms の内部スタートアップ手順の後で波形の再生を開始します。データ・フローが停止するか、FIFO がアンダーランすると、DRV2665 デバイスは自動的にポップなしのシャットダウン手順に移行します。

昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。DRV2665 デバイスは標準のスタートアップ時間が 2ms で、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過駆動時の損傷からデバイスを保護しています。

この DRV2665 デバイスは、105V 昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプ、デジタル・フロント・エンドを内蔵したピエゾ・ハプティクス・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動できます。入力信号は、I2C ポート経由またはアナログ入力経由でハプティクス・パケットとして駆動できます。

DRV2665 デバイスのデジタル・インターフェイスは、I2C 互換バスを介して利用できます。デジタル・インターフェイスを採用すると、PWM 生成によるコストのかかるプロセッサの負担や、ホスト・システムでの追加のアナログ・チャネル要件を緩和できます。内部 first-in, first-out バッファ (FIFO) への書き込みが行われるたびに、本デバイスは自動的に復帰し、2ms の内部スタートアップ手順の後で波形の再生を開始します。データ・フローが停止するか、FIFO がアンダーランすると、DRV2665 デバイスは自動的にポップなしのシャットダウン手順に移行します。

昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。DRV2665 デバイスは標準のスタートアップ時間が 2ms で、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過駆動時の損傷からデバイスを保護しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV2665 ピエゾ・ハプティクス・ドライバ、昇圧コンバータ / デジタル・フロント・エンド内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 23日
アプリケーション・ノート DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
アプリケーション・ノート Piezo Haptics With Integrated Waveforms: DRV2605L-Q1 and DRV2700 2017年 9月 27日
製品概要 Automotive Haptics Solutions 2013年 9月 16日
製品概要 ハプティクス技術 タッチ・フィードバックにより、現実感をさらに強化 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2013年 9月 13日
Analog Design Journal High-definition haptics: Feel the difference! 2012年 7月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

DRV2665SW-LINUX — Linux ドライバ、DRV2665 用

The Linux driver supports the DRV2665 haptic motor driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the input sub-system for a forced feedback response.

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • (...)
シミュレーション・モデル

DRV2665 TINA-TI Reference Design

SLOM318.TSC (3831 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

DRV2665 TINA-TI Transient Spice Model

SLOM319.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL — DRV8662/DRV2665/DRV2667 デザイン平均化ツール

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)
計算ツール

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ