DRV8220
- N チャネルの H ブリッジ・モーター・ドライバ
- MOSFET オン抵抗:HS + LS 1Ω
- 1 つの双方向ブラシ付き DC モーターを駆動
- 2 つの単方向ブラシ付き DC モーター
- 単一コイルまたはデュアルコイルのラッチリレー 1 個
- プッシュプルおよび双安定ソレノイド
- その他の抵抗性、誘導性、または LED 負荷
- 4.5V~18V の動作電源電圧範囲
- 高い出力電流能力:
- フルブリッジ:ピーク 1.76A
- ハーフブリッジ:出力ごとのピーク 1.76A
- 並列ハーフブリッジ:ピーク 3.52A
- 複数のインターフェイスにより柔軟性と GPIO の削減を達成
-
標準 PWM インターフェイス (IN1/IN2)
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
- スリープ・モードでの非常に低い消費電力
- VVM = 12V、TJ = 25°C で 960µA
- 時間指定の自動スリープ・モードにより GPIO を削減
- 保護機能
- 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (TSD)
- デバイス・ファミリの詳細については、デバイスの比較をご覧ください。
DRV8220 は、4 つの N チャネル・パワー FET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、保護回路を内蔵した統合モーター・ドライバです。チャージ・ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されているため、PCB 上のモーター・ドライバのソリューション・サイズ全体が小さくなり、100% のデューティ・サイクルで動作できます。
DRV8220 は、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立ハーフブリッジ、並列ハーフブリッジを含む複数の制御インターフェイス・モードをサポートしています。各インターフェイスは低消費電力のスリープ・モードをサポートしており、内部回路のほとんどをシャットダウンすることで静止電流が非常に小さくなります。 DSG パッケージは nSLEEP ピンをサポートしているため、ロジック信号入力を使用してスリープ・モードを制御できます。
本デバイスは、最大1.76A の出力電流を供給できます。4.5V~18V の電源電圧で動作します。
このドライバは、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電流 (OCP)、デバイス過熱 (TSD) などの堅牢な内部保護機能を備えています。
DRV8220 は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応できるよう、スケーラブルな RDS(on) と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換のデバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細については、デバイスの比較をご覧ください。弊社のポートフォリオ全体については、tij.co.jp のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8220 18V H ブリッジ・モーター・ドライバ、PWM、PH/EN、ハーフブリッジ制御インターフェイス、および低消費電力スリープ・モード付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 13日 |
| アプリケーション・ノート | Smoke Alarm Sounder Using the DRV8220 and MSPM0G350x Microcontroller | PDF | HTML | 2024年 12月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Automotive Door Handle Design with Position Sensors | PDF | HTML | 2024年 4月 10日 | |||
| 技術記事 | Top 3 design considerations for EV charging | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 | |||
| 技術記事 | Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications | PDF | HTML | 2022年 4月 29日 | |||
| 技術記事 | How to reduce board size and battery consumption in low-voltage H-bridge applicati | PDF | HTML | 2021年 6月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8220EVM — DRV8220 低消費電力のスリープ モード搭載、低電圧 H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8220 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8220 モーター ドライバを容易に評価できます。
DRV8220 は、1 個の N チャネル H ブリッジ、チャージ ポンプ レギュレータ、保護回路を内蔵しています。このデバイスは、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立したハーフ ブリッジ、並列ハーフ ブリッジ制御モードをサポートしています。
この EVM が搭載している複数のポテンショメータは、複数の入力制御ピン (PH/IN1、EN/IN2) のデューティ サイクルを設定する目的で使用できます。
TIDA-010239 — AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン
TIDA-010939 — 電気自動車電源機器向けフロントエンド コントローラのリファレンス デザイン
TIDA-010237 — AC と DC の各電流障害検出のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。