TIDA-010239

AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン

TIDA-010239

設計ファイル

概要

Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, an isolation monitor unit, relays and contactors with drive, two- way communication over single wire, and service and user interfaces. This reference design, an addition to the TIDA-010939 Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) front-end controller, highlights an ultra-low standby isolated AC/DC auxiliary power stage with super capacitor back-up power supply, an efficient relay and contactor drive and isolated line voltage sensing across the relay and contactor.

特長
  • Ultra-low standby UCC28742-based isolated 29-W AC/DC stage to improve energy efficiency
  • Supercapacitor backup supplying up to 7.5 W for 3 seconds during energy storage release (AC mains failing)
  • Ultra-low standby as well as cost-optimized converters and linear regulators to power up points-of-load
  • DRV8220 current controller to drive high-current relays and contactors
  • Isolated line voltage sensing using a single TLV7021 comparator for welded relay and contactor detection
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

重要な注意事項
このリファレンス デザインは、生産中止品である TIDA-00637 と TIDA-010071 を置き換える代替品です。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU858A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMB99A.PDF (461 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB98A.PDF (314 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBA1A.ZIP (8759 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGC9A.ZIP (1420 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBA0A.PDF (2452 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMB97A.PDF (1415 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS55330統合型 5A、24V 高入力範囲、昇圧/SEPIC/フライバック DC-DC レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1805プッシュプル出力、シャットダウン機能搭載、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADC122S0512 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、12 ビット A/D コンバータ

データシート: PDF
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8220自動スリープ モード搭載、20V、1.76A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28742出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25947逆極性保護機能内蔵、2.7V ~ 23V、28mΩ、5.5A eFuse

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS563210ASOT-23 封止、高度な Eco-mode™ と PG (パワー グッド) とソフト スタート機能搭載、17V 入力、3A 同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TL7705Aプログラマブル遅延時間機能搭載、5V 単一電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM625Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM623Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型デジタル入力

ISO1212デジタル入力モジュール向け、デュアルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

設計ツール

SPRR489 — PHYTC-3P-PEB-X-003 Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010239 AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン
開発キット
AM62-EVSE-DEV-PLATFORM AM625 ベース、HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 搭載、コネクテッド (ネットワーク接続型)、スマート EV 充電ステーション開発プラットフォーム

SPRR489 PHYTC-3P-PEB-X-003 Design Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2023/08/24
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010239 AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン
開発キット
AM62-EVSE-DEV-PLATFORM AM625 ベース、HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 搭載、コネクテッド (ネットワーク接続型)、スマート EV 充電ステーション開発プラットフォーム

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AC レベル 2 充電器プラットフォームのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/09
技術記事 Top 3 design considerations for EV charging PDF | HTML 2022/06/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。