DRV8312
- RDS(on) の低い MOSFET (TJ= 25°C 時 80mΩ) 使用により高効率の出力段 (最大 97%)
- 動作電源電圧:最大 50V (絶対最大定格 70A)
- DRV8312 (パワー・パッド・ダウン):最大 3.5A の連続相電流 (ピーク 6.5A)
- DRV8332 (パワー・パッド・アップ):最大 8A の連続相電流 (ピーク 13A)
- 三相独立制御
- PWM周波数:最大 500kHz
- 低電圧、過熱、過負荷、短絡に対する自己保護回路を内蔵
- サイクルごとの電流制限をプログラム可能
- 各ハーフ・ブリッジに独立した電源ピンとグランド・ピン
- インテリジェントなゲート・ドライブとクロス導通防止
- 外付けのスナバまたはショットキー・ダイオードは不要
DRV83x2 は、高性能の統合型三相モーター・ドライバで、高度な保護システムを搭載しています。
パワーMOSFET の RDS(on) が低く、インテリジェントなゲート・ドライブ設計を採用しているため、これらのモーター・ドライバの効率は最大 97% に達する可能性があります。この高効率により、小型の電源とヒートシンクを使用でき、エネルギー効率の高いアプリケーションに適しています。
DRV83x2 には 2 つの電源が必要です。1 つは GVDD および VDD 用の 12V、もう 1 つは PVDD 用の最大 50V です。DRV83x2 は、最高 500kHz のスイッチング周波数で動作すると同時に、高精度の制御と高効率を維持できます。また、これらのデバイスには革新的な保護システムが搭載されており、システムに損傷を与える可能性のあるさまざまなフォルト状態からデバイスを保護します。これらの保護機能には、短絡保護、過電流保護、低電圧保護、2 段階の熱保護があります。DRV83x2 には電流制限回路があり、モーター起動などの負荷過渡時にデバイスのシャットダウンを防止します。プログラム可能な過電流検出機能により、さまざまなモーター要件に合わせて電流制限と保護レベルを調整できます。
DRV83x2 は、各ハーフブリッジに対して独自の独立した電源ピンとグランド・ピンを備えています。 これらのピンにより、外部シャント抵抗を使用した電流測定が可能になり、異なる電源電圧要件を持つハーフ・ブリッジ・ドライバをサポートできます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-DRV8301 — DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック
BOOSTXL-DRV8301 は、DRV8301 プリドライバと CSD18533Q5A NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、10A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この基板は、3 個のローサイド電流センス・アンプを搭載しています (2 個は内部で DRV8301 に接続、1 個は外部)。また、この基板は 1.5A 降圧コンバータを採用し、短絡、過熱、貫通電流に対する包括的な保護機能を搭載しており、SPI (...)
INSTASPIN-BLDC — InstaSPIN-BLDC ソリューション
(...)
TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC — 3 相 BLDC / PMSM 中電圧モーター制御ソリューション
TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — 3相、ブラシレス/PMSM 低電流モータ制御ソリューション、InstaSPIN ソフトウェア付き
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点